VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1376160
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según el tipo 2/clase II, para sistemas de alimentación DC de 1 polo puestos a tierra de hasta 800 V DC, para montaje sobre carril DIN, con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Funcionamiento seguro de sistemas de alimentación de tensión continua gracias a la protección fiable contra sobretensiones
Para el uso en sistemas de alimentación DC unipolares conectados a tierra
Uso versátil, ya que se puede utilizar a una altitud máxima de 6000 m (sobre el nivel del mar)
Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota