El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CHARX protect – protección contra sobretensiones para postes de carga y cargadores de pared

Protección contra sobretensiones para postes de carga y cajas murales

Con CHARX protect protegerá sus estaciones de recarga y los vehículos eléctricos frente a los daños por sobretensiones que pueden producirse por el impacto de rayos o por operaciones de conmutación en la red. Para un amplio concepto de protección, le ofrecemos distintos tipos de módulos de protección para mantener la alta disponibilidad de su infraestructura de recarga, en cualquier momento y por mal tiempo que haga.

Go to Product Detail Page for item 1180149
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
1180149

CHARX protect advanced, dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/2 / clase I/II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE). Especialmente adecuado para el uso en la electromovilidad.

Sus ventajas

  • Protección completa de su infraestructura de recarga gracias a la amplia gama de productos
  • Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a una fuente de alimentación protegida
  • Protección del vehículo eléctrico conectado con un concepto seguro de protección contra sobretensiones
Coche eléctrico y cargador doméstico en la cochera durante una tormenta

Carga sin riesgo Con nuestro concepto de protección integral

Una estación de recarga para vehículos eléctricos es tan compleja como el propio vehículo: desde la fuente de alimentación hasta el control de carga, pasando por los cables para la comunicación Ethernet, contiene muchos componentes sensibles. Estos deben protegerse para garantizar una larga vida útil y un proceso de carga seguro e ininterrumpido. Por tanto, un concepto de protección amplio está compuesto por tres elementos:

Protección de la alimentación Los módulos de protección de tipo 2, así como los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1/2, garantizan la alimentación en caso de sobretensiones peligrosas provocadas por rayos y maniobras de conmutación de la red.

Protección de equipos de 12 y 24 V: los descargadores de sobretensiones de tipo 3 garantizan el funcionamiento continuo de numerosos componentes sensibles con una tensión de alimentación de 12 o 24 V.

Protección de la comunicación: los componentes de comunicación suelen estar conectados a través de Ethernet y también deben estar protegidos.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al módulo de protección de tipo 2 CHARX protect basic con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Un electricista delante de un cargador doméstico muestra una caja de protección contra sobretensiones para reequipamiento

La solución de reequipamiento para cargadores domésticos CHARX protect retrofit

A pesar de la presencia de la protección contra sobretensiones en la caja de distribución principal, el efecto protector suele ser insuficiente para los cables largos que van al cargador doméstico. CHARX protect retrofit puede instalarse fácilmente en la cochera debajo o incluso junto al cargador doméstico gracias a su carcasa IP65 resistente a la intemperie y a los golpes.

El módulo de protección de tipo 2 integrado protege de forma fiable los cargadores domésticos con potencias de carga de 11 a 22 kW, así como los vehículos eléctricos conectados, frente a los costosos daños derivados de los picos de tensión causados por rayos o por operaciones de conmutación en la red eléctrica.

Para adaptarse al tendido de cables existente, el cable de alimentación AC puede introducirse en la carcasa por la parte superior o por la inferior. Gracias a la conexión push-in, el cableado interno resulta especialmente rápido.

¿Qué ocurre con un cargador doméstico cuando cae un rayo?

Comparación de nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones Decida qué módulo de protección es el adecuado para su aplicación

CHARX protect basic
CHARX protect advanced
CHARX protect retrofit
CHARX protect basic

CHARX protect advanced

CHARX protect retrofit

Aplicación Protección de la alimentación AC (tipo 2) Protección de la alimentación AC incl. protección contra rayos (tipo 1/2) Protección de la alimentación AC (tipo 2) para reequipamiento externo
Ir al producto Ir al producto Ir al producto

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.