VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
-
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
1180150
CHARX protect advanced, dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/2 / clase I/II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota. Especialmente adecuado para el uso en la electromovilidad.
Detalles de producto
Tipo de producto | Combinación de descargadores |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
TT | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71,2 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 264 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 810 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), carga | 6,25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), energía específica | 39 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), corriente de cresta Iimp | 12,5 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), carga | 6,25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), energía específica | 39 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), corriente de cresta Iimp | 12,5 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), carga | 25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), energía específica | 625 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), corriente de cresta Iimp | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 2 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (en In) |
≤ 1,1 kV (con 10 kA) | |
≤ 1 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (en In) |
≤ 1,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (en In) |
≤ 0,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (con 3 kA) | |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG - 16 mm²) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 1180150 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1151 |
GTIN | 4063151215330 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 672,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 643,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 1180147
Sus ventajas
Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a una fuente de alimentación protegida
Protección adicional del vehículo eléctrico conectado
Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito de protección
Medición del aislamiento sencilla y fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a los módulos de protección enchufables universales
Sin posibilidad de confusión de los conectores macho gracias a la codificación mecánica
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago