El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
1180149

CHARX protect advanced, dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/2 / clase I/II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE). Especialmente adecuado para el uso en la electromovilidad.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a una fuente de alimentación protegida
Protección adicional del vehículo eléctrico conectado
Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito de protección
Medición del aislamiento sencilla y fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a los módulos de protección enchufables universales
Sin posibilidad de confusión de los conectores macho gracias a la codificación mecánica