BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tapa de la caja con pantalla táctil
1335861

Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN​ 43880, Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada, resolución: 320 x 240 Píxel(es), interfaz: 4-wire SPI, anchura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 13,5 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Desarrollo de equipos rápido con la pantalla táctil de 2,4" integrada
Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador