BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Parte inferior de la carcasa
1749649
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte inferior de la carcasa sin anclaje de base, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 48,9 mm, color: gris (similar RAL 7042), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 16
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa |
| Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
| Serie de carcasas | BC |
| Familia de productos | BC 107,6.. |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 107,6 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 48,9 mm |
| Unidad de división | 6 UD |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material Parte inferior de la carcasa | PC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | < 400 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 50 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultado Grado de protección Código IP | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 9 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN/montaje mural |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1749649 |
| Unidad de embalaje | 80 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 80 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superior de la carcasa 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superior de la carcasa 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superior de la carcasa 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superior de la carcasa 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superior de la carcasa 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superior de la carcasa 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Parte superior de la carcasa 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superior de la carcasa 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Parte superior de la carcasa 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Parte superior de la carcasa 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Parte superior de la carcasa 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Parte superior de la carcasa 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Parte superior de la carcasa 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Parte superior de la carcasa 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Parte superior de la carcasa 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Parte superior de la carcasa 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superior de la carcasa 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superior de la carcasa 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Tapa de la caja con pantalla táctil 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Tapa de la carcasa 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Tapa de la carcasa 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Tapa de la carcasa 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Espadín 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Teclado de membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Teclado de membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago