BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1
-
Tapa de la caja con pantalla táctil
1335865
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada, resolución: 320 x 240 Píxel(es), interfaz: 4-wire SPI, anchura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 13,5 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Cubierta |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 107,6.. |
Ejecución | Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada |
Orificio de ventilación disponible | no |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | TFT, IPS |
Tipo de visualización | capacitivo |
Diagonal | 2,4 '' / 6,1 cm (Pantalla) |
Resolución de la pantalla | 320 x 240 Píxel(es) (QVGA) |
Formatos de la pantalla | 3:4 |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED, blanco |
Controlador | GT911 (Goodix) |
Interface | 4-wire SPI |
Anchura | 107,6 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 13,5 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PC |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
Tipo de montaje | Bloqueo con parte superior de la carcasa |
Código de artículo | 1335865 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBAI |
GTIN | 4063151637064 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,84 g |
Número de tarifa arancelaria | 85480090 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superior de la carcasa 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superior de la carcasa 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superior de la carcasa 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superior de la carcasa 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superior de la carcasa 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Parte superior de la carcasa 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superior de la carcasa 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Parte superior de la carcasa 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superior de la carcasa 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Parte superior de la carcasa 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Parte superior de la carcasa 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Parte superior de la carcasa 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Parte superior de la carcasa 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Parte superior de la carcasa 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Parte superior de la carcasa 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Parte superior de la carcasa 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Parte superior de la carcasa 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Parte superior de la carcasa 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superior de la carcasa 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superior de la carcasa 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Parte inferior de la carcasa 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Parte inferior de la carcasa 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Parte inferior de la carcasa 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Parte inferior de la carcasa 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Parte inferior de la carcasa 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Espadín 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Teclado de membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Teclado de membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Desarrollo de equipos rápido con la pantalla táctil de 2,4" integrada
Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago