QUINT SAI, IQ Technology, RS485, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 10 A, corriente de carga: 3 A
SAI DC y SAI DC con capacidad integrada
El SAI DC garantiza la máxima disponibilidad de la planta con una alimentación ininterrumpida. Incluso si falla la red de suministro, el SAI DC continúa alimentando su aplicación de forma fiable. Evita fallos y paradas de su instalación y permite que los procesos importantes continúen su curso. Elija la solución de SAI con el módulo de batería adecuado o con capacidad integrada.
TRIO UPS - SAI con fuente de alimentación integrada, USI (Universal Service Interface), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A
TRIO UPS - SAI con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 10 A
TRIO UPS - SAI con fuente de alimentación integrada, USI (Universal Service Interface), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 10 A
TRIO UPS - SAI con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A
QUINT SAI, IQ Technology, EtherCAT®, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 20 A, corriente de carga: 5 A
Módulo de capacidad QUINT, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, Montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adaptador universal para carril DIN montado UTA 107
Cargador de batería QUINT CHARGER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A
Módulo de capacidad QUINT con acumulador de energía sin mantenimiento en condensador de capa doble para el montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/3,8 A/1 KJ
Sistema de alimentación ininterrumpida con módulo de batería integrado. El módulo de batería STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH puede pedirse por separado.
Nuevos productos
Alta disponibilidad durante los cortes de electricidad
SAI con fuente de alimentación integrada
Maximice la disponibilidad de la planta en caso de corte de electricidad con el TRIO UPS. Combina señalización, diagnóstico, conexión a IPC y PLC, así como una función de arranque en frío en una caja compacta. El boost dinámico lo hace especialmente fiable.
Características principales
- Estado de la batería (SOH) legible mediante LED
- Arranque de la batería mediante el pulsador frontal
- Comportamiento de carga inteligente gracias al sensor de temperatura externo
- Comunicación opcional mediante RS-485 o USB-C
- Boost dinámico: 150 % de capacidad de sobrecarga de la fuente de alimentación
- Boost de la batería dinámico: hasta el 400 % de la batería
Sus ventajas
- Diagnóstico directo gracias a los LED multicolor y a los contactos de señal para una indicación clara del estado
- Fácil manipulación gracias al cableado sin herramientas con push-in
- Robusto y fiable gracias al boost dinámico y al comportamiento inteligente de carga de la batería
- Ahorro de espacio gracias a la combinación de fuente de alimentación y SAI en una caja
- Parametrización y monitorización inteligentes opcionales mediante conexión de interfaz
SAI DC inteligente con tecnología IQ
SAI DC con tecnología IQ
El QUINT DC UPS inteligente ofrece una disponibilidad de la planta especialmente alta gracias al sistema de gestión de baterías con tecnología IQ y al cargador de baterías más potente.
Mediante la interfaz Ethernet integrada, el SAI se puede integrar fácilmente en redes industriales ya existentes.
La interfaz Ethernet es compatible con:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combine nuestros módulos SAI con nuestras fuentes de alimentación y módulos de batería para obtener su solución ininterrumpida personalizada.
SAI DC con fuente de alimentación integrada
SAI DC con fuente de alimentación integrada
Maximice la disponibilidad de su planta en caso de cortes de suministro con el TRIO DC UPS.
El TRIO DC UPS combina un sistema de alimentación ininterrumpida con una fuente de alimentación integrada, lo que permite ahorrar espacio en el armario de control.
La robusta solución ofrece funciones completas como señalización, diagnóstico, conexión a PC industriales y PLC, así como una función de arranque en frío en una carcasa compacta.
Gracias al cableado sin herramientas con Push-in Technology, el manejo y la puesta en servicio son especialmente sencillos.
Con el boost dinámico y el comportamiento inteligente de carga de la batería, el TRIO DC UPS garantiza una fiabilidad especialmente alta.
Elija el módulo de batería TRIO que mejor se adapte al tiempo buffer que necesite y configure fácilmente su sistema completo personalizado.
SAI DC con batería integrada
SAI DC con batería integrada
El SAI DC compacto con batería integrada ocupa muy poco espacio. Por ello, es adecuado para el reequipamiento sencillo de instalaciones ya existentes. Además, el SAI DC destaca por un manejo particularmente sencillo gracias al cambio de baterías sin herramientas durante el funcionamiento y a la interfaz de comunicación integrada.
SAI DC con capacidad integrada para fallos cíclicos de hasta varios minutos.
SAI DC con capacidad integrada
El SAI DC con capacidad integrada intercepta fallos cíclicos de hasta varios minutos. Gracias a su interfaz incorporada, puede integrarse fácilmente en las redes industriales. El módulo de capacidad combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa con lo cual logra un gran ahorro de espacio. Como acumuladores de energía se utilizan condensadores de doble capa sin mantenimiento.
En función de la aplicación, se ofrecen módulos con 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o también 16 kJ con o sin interfaz de comunicación.