TRIO3-UPS/1AC/24DC/5
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
1359613
TRIO UPS - SAI con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
Limitación de tensión de la corriente de cierre | typ. < 21 A |
Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tiempo de puenteo de fallo de red | typ. 45 ms (120 V AC) |
Boost estático (IBoost est.) | 5 A |
Tiempo de conexión en funcionamiento en batería (Bat. Start) | < 10 ms |
Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
Absorción de corriente | typ. 2,29 A (100 V AC) |
Absorción de corriente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 2,12 A (120 V AC) |
Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 0,92 A (120 V AC) |
Consumo de potencia PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
Consumo de potencia Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 248 W (120 V AC) |
Consumo de potencia PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
Consumo de potencia PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 101 W (120 V AC) |
Fusible de entrada | 6,3 A (interno (protección de aparato)) |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A |
Rendimiento | typ. 92,8 % (120 V AC) |
typ. 93,3 % (230 V AC) | |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Factor de cresta | typ. 1,72 (120 V AC) |
typ. 1,96 (230 V AC) | |
Tiempo de conmutación | < 3 ms |
Limitación de la corriente de salida | 5 A |
Posibilidad de conexión en paralelo UPS | sí, con módulo de diodos desacoplado |
Posibilidad de conexión en serie UPS | no |
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo | sí, máx. 3 |
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en serie | no |
Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulación residual | < 25 mV |
Tiempo de ascenso | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Funcionamiento en red | |
Tensión de salida | 24 V DC |
Gama de tensión de salida | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V potencia limitada) |
max. 120 W | |
Corriente de salida IN | 5 A |
BOOST dinámico IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
Potencia de salida PN | 120 W |
Potencia de salida PDyn. Boost | 180 W (5 s) |
Disipación máxima de circuito abierto | ≤ 6 W (120 V AC) |
≤ 6 W (230 V AC) | |
Disipación de carga nominal máxima | ≤ 10 W (120 V AC) |
≤ 10 W (230 V AC) | |
Funcionamiento a batería | |
Tensión de salida | UBAT -0,1 V DC |
Gama de tensión de salida | 19,2 V DC ... 32 V DC |
Corriente de salida IN | 5 A |
BOOST dinámico IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
Potencia de salida PN | 120 W |
Potencia de salida PDyn. Boost | 180 W (5 s) |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost din.) | 180 W (5 s) |
Disipación máxima de circuito abierto | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
≤ 1,5 W (230 V AC) | |
Disipación de carga nominal máxima | ≤ 2 W (120 V AC) |
≤ 2 W (230 V AC) |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Tensión de carga | max. 32 V DC |
Corriente de carga (Preajustado) | 1 A |
Corriente de carga (Configurable) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
Corriente de carga (Reducido) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
Corriente de carga (máx.) | 3 A |
Rango de capacidad nominal | 1,2 Ah ... 40 Ah |
Tecnología batería | VRLA-AGM |
Característica de carga | IU0U |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Salida | |
Posición | 2.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Batería | |
Posición | 4.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 4.1 (+), 4.2 (-) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
2,5 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2,5 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2,5 mm² | |
AWG | 24 ... 8 |
14 | |
Longitud de pelado | 12 mm |
Señal | |
Posición | 3.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Longitud de pelado | 8 mm |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED: salida DC |
Función | Visualización del estado de funcionamiento de la tensión de salida DC (DC OK) |
Color | rojo, amarillo, verde (LED multicolor) |
LED apagado | Equipo desconectado (Off) |
LED encendido (verde), DC OK | Potencia de salida en funcionamiento <90 % (on (verde), DC OK) |
LED encendido (amarillo), IOut > 90 % | Potencia de salida en funcionamiento >90 % (on (amarillo), IOut > 90 %) |
LED encendido (rojo), ISHORT | Potencia de salida sobrecarga >150 % (on (rojo), ISHORT) |
LED encendido (rojo intermitente) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (encendido (rojo intermitente 50 %)) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED: estado del equipo |
Función | Indicación visual del estado de funcionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida |
Color | rojo, amarillo, verde (LED multicolor) |
LED apagado | Equipo desconectado (Off) |
LED encendido (verde) | Equipo conectado (encendido (verde)) |
LED encendido (verde intermitente 90 %) | El contacto remoto está cortocircuitado con la Output (-). (encendido (verde intermitente 90 %)) |
LED encendido (verde intermitente 10 %) | Tiempo de señalización tras la desconexión con funcionamiento a batería (encendido (verde intermitente 10 %)) |
LED encendido (amarillo) | Funcionamiento a batería (encendido (amarillo)) |
LED encendido (amarillo intermitente) | Se carga la batería (encendido (amarillo intermitente 50 %)) |
LED encendido (rojo) | Alarma general de equipo (encendido (rojo)) |
LED encendido (rojo intermitente) | Modo de servicio para la batería (encendido (rojo intermitente 50 %)) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED: estado de batería |
Función | Indicación visual del estado de funcionamiento de la batería |
Color | rojo, amarillo, verde (LED multicolor) |
LED apagado | Equipo desconectado (Off) |
LED encendido (verde) | Batería SOH > 6 meses (encendido (verde)) |
LED encendido (amarillo) | Batería SOH < 6 meses (encendido (amarillo)) |
LED encendido (rojo) | Alarma general de batería (encendido (rojo)) |
LED encendido (rojo intermitente) | Batería SOH = 0 meses (encendido (rojo intermitente 50 %)) |
Entrada de señal Bat.-Start | |
Denominación Señalización | Bat.-Start |
Posición | 3.x |
Identificación de polos | 3.6 (Bat.-Start) |
Señal baja | Conexión a Output (-) con <2,7 kΩ |
Señal elevada | Abierto [>200 kΩ entre Bat.-Start y Output (-)] |
Entrada de señal Remote | |
Denominación Señalización | Remote |
Posición | 3.x |
Identificación de polos | 3.7 (Remote) |
Señal baja | Conexión a Output (-) con <2,7 kΩ |
Señal elevada | Abierto [(>200 kΩ entre Remote y Output (-)] |
Entrada de señal Temp.-Sensor | |
Denominación Señalización | Temp.-Sensor |
Posición | 3.x |
Identificación de polos | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
Tensión | máx. 3,5 V (cuando no hay conectado un sensor) |
Resistencia al cortocircuito | máx. 3 mA |
Salida de señal DC OK | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | DC OK |
Identificación de polos | 3.1 (DC OK) |
Condición de estado (Contacto cerrado (funcionamiento a batería)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
Condición de estado (Contacto abierto (modo de batería)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de carga constante | 20 mA |
Indicador de estado LED | verde (LED: salida DC) |
Salida de señal Battery Mode | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Bat.-Mode |
Identificación de polos | 3.2 (Bat.-Mode) |
Condición de estado (Contacto cerrado) | Equipo en modo de batería |
Condición de estado (Contacto abierto) | Equipo en modo de red o equipo apagado |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de carga constante | 20 mA |
Indicador de estado LED | amarillo (LED: estado del equipo) |
Salida de señal | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Bat.-Service |
Identificación de polos | 3.3 (Bat.-Service) |
Condición de estado (Contacto cerrado) | Equipo en modo de batería |
Condición de estado (Contacto abierto) | Equipo en modo de red o equipo apagado |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de carga constante | 20 mA |
Indicador de estado LED | rojo, intermitente (LED: estado del equipo) |
Salida de señal Alarm | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Alarma |
Identificación de polos | 3.4 (Alarm) |
Condición de estado (Contacto cerrado) | sin alarma |
Condición de estado (Contacto abierto) | Alarma |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de carga constante | 20 mA |
Indicador de estado LED | rojo (LED: estado de batería) |
Salida de señal Ready | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Ready |
Identificación de polos | 3.5 (Ready) |
Condición de estado (Contacto cerrado (modo de red)) | La batería está completamente cargada |
Condición de estado (Contacto cerrado (funcionamiento a batería)) | Siempre que la tensión de salida > tensión de desconexión |
Condición de estado (Contacto abierto (modo de red)) | Se carga la batería |
Condición de estado (Contacto abierto (modo de batería)) | Tensión de salida < tensión de desconexión o el equipo está desconectado |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de carga constante | 20 mA |
Tipo de producto | SAI DC |
Familia de productos | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1229684 h (25 °C) |
749673 h (40 °C) | |
353116 h (60 °C) | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Grado de polución | 2 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 68 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidad | 132 mm |
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 125 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Material (Parte frontal de la carcasa) | PS |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
Material carcasa | Aluminio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (servicio) (Derating de potencia de salida) | > 60 °C (2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
Altura de fijación (Derating de potencia de salida) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
Clase de clima | 3K3 (EN 60721) |
Choque | 18 ms, 30g, por cada dirección local |
Vibración (servicio) | 5 Hz ... 100 Hz, amplitud ±2,5 mm, 2,3g |
30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) | |
Denominación de norma | Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) |
Normas/disposiciones | DIN EN 61558-2-16 |
Seguridad eléctrica | |
Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos | |
Denominación de norma | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos |
Normas/disposiciones | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
Denominación de norma | Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Separación segura |
Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 |
Limitación de corrientes armónicas de red | |
Denominación de norma | Limitación de corrientes armónicas de la red |
Normas/disposiciones | EN 61000-3-2 |
Variación de red/baja tensión | |
Denominación de norma | Variación de red/baja tensión |
Normas/disposiciones | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Marcado | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Construcción naval | |
Marcado | DNV |
Construcción naval | |
Marcado | LR |
Construcción naval | |
Marcado | Nippon Kaiji Kyokai |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales) y EN 61000-6-8 (zonas comerciales) |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2 (uso industrial) |
Emisiones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Corrientes de armónicos | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
Flicker | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
Gama de frecuencias | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 4 kV (100 kHz) |
Salida | ± 2 kV (100 kHz) |
Señal | ± 2 kV (100 kHz) |
Tensión (Batería) | ± 2 kV (100 kHz) |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tensión | 10 V |
Código de artículo | 1359613 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CMUD13 |
GTIN | 4063151689964 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 999,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 920 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago