El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Icono de escritorio Software de gestión de potencia

Software de gestión de potencia

Con el nuevo software POWER MANAGEMENT SUITE monitorizará y configurará de manera simultánea varios sistemas de fuentes de alimentación y SAI. Puede descargar el software de forma gratuita.

Sus ventajas

  • Monitorización integral de sistemas: monitorización de varios sistemas de alimentación y SAI desde diferentes PC
  • Configuración sencilla: todos los sistemas conectados se pueden configurar a través de la interfaz de usuario directamente en el sistema o a través de una sala de control
  • Panel claro e intuitivo: visión general continua de todos los sistemas
  • Apagado del PC: en caso de un fallo de red, puede apagar uno o varios PC
  • Configuración modular: entorno personalizado a la medida de la aplicación
Visualización del software POWER MANAGEMENT SUITE

Software POWER MANAGEMENT SUITE

Configuración modular

El software del SAI POWER MANAGEMENT SUITE consta de tres componentes que pueden instalarse de forma diferente según la aplicación:

  • Power Management Suite Server: constituye la interfaz de comunicación con el sistema de alimentación y gestiona todos los datos proporcionados.
  • Power Management Suite Client: el componente Client se utiliza para mostrar los datos en el panel y para configurar y gestionar el sistema de alimentación conectado. También permite el apagado controlado del PC en caso de error.
  • Power Management Suite Agent: proporciona el servicio para el apagado controlado del PC.

Vídeo del producto

Soporte técnico
Configuración de su solución de alimentación

Para obtener instrucciones paso a paso sobre la configuración de hardware y software de su solución de alimentación con POWER MANAGEMENT SUITE consulte nuestros tutoriales.

Ir a los tutoriales
Un hombre mira un tutorial en el PC