El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Alta disponibilidad durante los cortes de electricidad

SAI de DC con fuente de alimentación integrada
Persona de pie en la sala de producción sosteniendo un SAI en la cámara

Los sistemas de alimentación ininterrumpida se utilizan para puentear el tiempo en caso de fallo eléctrico y apagar los sistemas correctamente. Phoenix Contact maximiza la disponibilidad de la planta con el nuevo TRIO DC UPS. La fuente de alimentación conmutada combinada con fuente de alimentación integrada aúna las distintas tecnologías y funciones, como señalización, diagnóstico, tecnología de conexión, función de arranque en frío y mucho más, en una carcasa compacta.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la combinación de SAI y fuente de alimentación en una carcasa compacta
  • Fácil manipulación gracias al cableado sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Robusto y fiable gracias al boost dinámico y al comportamiento inteligente de carga de la batería
  • Diagnóstico directo gracias a los LED multicolor y a los contactos de señal para una indicación clara del estado
  • Parametrización y monitorización inteligentes mediante conexión de interfaz (USB-C y RS-485)
TRIO UPS con interfaz

Sin temor a los tiempos de inactividad Con el SAI de DC combinado con fuente de alimentación integrada

Los sistemas de alimentación ininterrumpida le ofrecen una fiabilidad y flexibilidad especialmente altas.
Para satisfacer sus necesidades individuales, los módulos SAI están disponibles en diferentes versiones, con y sin interfaz.

Los dispositivos combinados se caracterizan por la fuente de alimentación integrada. Esto ahorra espacio en el armario de control y minimiza el tiempo necesario para la puesta en servicio.

Tanto si necesita una solución con o sin interfaz, nuestros TRIO DC UPS garantizan una fuente de alimentación estable y continua para sus aplicaciones críticas.
Descubra la combinación perfecta de potencia y versatilidad.

El SAI robusto con fuente de alimentación integrada Sus ventajas en detalle

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

El TRIO UPS de Phoenix Contact combina la fuente de alimentación y el SAI en una carcasa compacta. Es posible instalar varios aparatos uno al lado del otro sin que se produzca una pérdida de potencia. Pese a tener las mismas dimensiones, el TRIO UPS ofrece más potencia que los modelos predecesores.

TRIO UPS

El TRIO UPS ofrece un boost dinámico con un 150 % de la corriente nominal y un boost de batería dinámico con hasta un 400 % de la corriente nominal para periodos cortos. Un potente cargador garantiza una carga rápida. El sensor de temperatura Pt 1000 permite una carga inteligente en función de la temperatura, ya que detecta la temperatura directamente en la batería.

TRIO UPS

El esfuerzo de instalación con la tecnología de conexión push-in también se reduce al mínimo gracias al dispositivo combinado, ya que la fuente de alimentación y el SAI no tienen que cablearse por separado. El ajuste del tiempo buffer intermedio y la selección de la capacidad de la batería se realizan directamente en el dispositivo. La tensión de salida de DC puede ajustarse en el potenciómetro.
Además, con solo pulsar un botón es posible un reinicio tras un cambio de batería o también un arranque en frío desde la batería.

TRIO UPS

El TRIO UPS de Phoenix Contact ofrece un diagnóstico directo del estado de funcionamiento mediante una serie de LED multicolor y contactos de señal. También se muestra claramente el estado de la batería, incluidas funciones como el "estado de salud" (SOH). Las salidas de señal parametrizables a través del software de configuración POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) permiten una adaptación individual para la monitorización.

TRIO UPS

El TRIO UPS ofrece una parametrización y monitorización inteligentes a través de interfaces versátiles. Gracias al puerto USB-C atornillable, también es adecuado para aplicaciones robustas. El software de configuración POWER MANAGEMENT SUITE permite la conexión a PC industriales para la configuración y la monitorización. La interfaz RS-485 permite una integración sencilla en redes Modbus/RTU.

Mapa de imagen interactivo: TRIO UPS con módulo de baterías TRIO
Portafusibles
El portafusibles con soporte para conector de carga permite un transporte y almacenamiento seguros.
Tiempos buffer largos
Largos tiempos buffer gracias a la selección flexible de batería de 2 Ah a 110 Ah y a la compatibilidad incluso con baterías PB y WTR.
Registro de temperatura
El registro de la temperatura ambiente y la conexión para el registro de temperatura externa permiten un comportamiento de carga de la batería inteligente y dependiente de la temperatura.
Cables preconfeccionados
Los cables preconfeccionados permiten una conexión sencilla directamente al módulo de la batería.
Comunicación
Parametrización y monitorización mediante interfaz opcional con RS-485 y USB-C.
Arranque con batería
Arranque en frío directo a través de la batería mediante un pulsador en el aparato
Diagnóstico directo
Para señalizar los distintos estados, el estado del producto se indica mediante tres LED multicolor que utilizan colores diferentes.