Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Módulos de batería
Los módulos de batería son el complemento óptimo de nuestro sistema modular de los sistemas de alimentación ininterrumpida para la alimentación segura de su instalación. Los módulos de batería tienen distintas propiedades, como una elevada vida útil, tiempos buffer largos, la ausencia de mantenimiento o el uso a temperaturas ambiente extremas. Con una amplia selección siempre le ofreceremos la batería adecuada para sus requisitos.
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ