Módulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado.
Con un módulo buffer que no requiere mantenimiento podrá estructurar su sistema de SAI. Proteja su aplicación y establezca un puente para fallos de red de hasta varios segundos. Los módulos buffer combinan en la misma carcasa la unidad de conmutación electrónica y un acumulador de energía basado en un condensador que no requiere mantenimiento. Son adecuados para el montaje sobre carril y, gracias a su diseño compacto, permiten ahorrar espacio.
Más informaciónMódulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado.
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/20 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado.
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía sin mantenimiento basado en condensador para montaje sobre carril, entrada desacoplada: 24 V DC, salida desacoplada: 24 V DC/40 A, con tecnología SFB integrada (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado
Los módulos búfer QUINT CAP con interfaz pueden integrarse fácilmente en las redes industriales. Amortiguan los fallos cíclicos hasta varios minutos y combinan la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una sola carcasa.
Módulo buffer QUINT BUFFER
El módulo buffer QUINT BUFFER puentea los fallos de corriente en un rango de segundos y combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa.