Para la monitorización continua y la gestión inteligente hay disponible una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, se puede realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ entran en nuestro almacén con una carga óptima.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
Módulo de batería
1460922
Módulo de batería (equipo con batería), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. Como batería de repuesto se requieren 2 1532141.
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E123528-20230517DNV
ID de homologación: TAA0000265| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
ID de homologación: E199827-20230523Productos compatibles
Sus ventajas
Quick installation with automatic detection of the battery module and tool-free replacement during operation
Intelligent battery management for continuous monitoring and high availability with the QUINT4 UPS
Long service life due to optimum charging characteristics and cycle stability
Compact solution up to 11 Ah on the DIN rail due to high energy density