Módulos de relé altamente compactos
Relés de acoplamiento
Los relés de acoplamiento son un componente indispensable de la automatización industrial, en la que la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia tienen una gran importancia. Apueste por nuestra amplia gama de relés semiconductores y relés electromecánicos, ya sea como solución enchufable o como módulo completo. Los relés de acoplamiento, los relés de acoplamiento de guías forzadas, los módulos de relés altamente compactos y los relés para la zona Ex contribuyen de forma adicional a aumentar la disponibilidad de la planta.
Categorías de producto
Comparativa de los módulos de relé Relés de acoplamiento electrónicos y electromecánicos: en uso en todo el mundo para su aplicación
Encontrar los relés adecuados para una aplicación no siempre resulta fácil. Con esta visión general queremos ofrecerle una pequeña orientación. Criterios como el número de contactos, el sistema de puentes, la gama y ampliación de funciones, las homologaciones, certificaciones y declaraciones del fabricante, la posibilidad de proteger las cargas y la aplicación con una retroalimentación fiable proporcionan una introducción inicial. Encuentre los módulos de relé adecuados para su aplicación en nuestra amplia gama de productos.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Módulos de relé ultracompactos
PLC-INTERFACE |
Sistema de relés universal industrial
RIFLINE complete |
|
| Tecnología de conexión | Push-in, tornillo | Push-in |
| Número de contactos | Hasta 2 conmutadores | Hasta 4 conmutadores |
| Sistema de puentes | Puentes enchufables continuos FBST...-PLC... | Puentes enchufables CLIPLINE complete FBS... |
| Alcance de las funciones | Amplia gama de funciones en un diseño ultracompacto y variantes electrónicas específicas para la industria | Funciones estándar en varios diseños con relés multipolares |
| Homologaciones, certificaciones y declaraciones del fabricante | UL y CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (homologaciones Ex para RIF-2) |
| Ampliación de funciones | Conexión al cableado del sistema y al sistema de relés lógicos programables | Conexión al cableado del sistema (RIF-1) |
| Opción para la protección de cargas | Adaptador de fusible enchufable, fusible electrónico (circuit breaker) integrado | Adaptador de fusible enchufable (RIF-0) |
| Aplicación con retroalimentación fiable | Variantes con módulos de relé de 2 polos con contactos de guías forzadas | Programa de productos uniforme con módulos de relé de 2 y 4 polos con contactos de guías forzadas |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |