Puente enchufable sin fin, corriente nominal: 32 A, longitud: 500 mm, color: rojo
Relés individuales y accesorios
Con nuestros relés individuales enchufables y nuestra amplia gama de accesorios, podrá siempre mantener su flexibilidad. La sustitución sencilla y rápida de los relés garantiza una alta disponibilidad de la planta en su aplicación. Desde material de rotulación adecuado y sistemas de distribución de potencial hasta módulos temporizados multifuncionales, le ofrecemos una amplia gama de accesorios para su sistema de relés.
Borne de retención de relé, con alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-2, para relés industriales
Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3 ... 33 V DC/3 A
Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 12 V DC... 24 V DC ±30 %
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 120 V AC
Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 60 V DC
Puente enchufable sin fin, corriente nominal: 32 A, longitud: 500 mm, color: azul
Sus ventajas
- Alta disponibilidad de la planta gracias a relés fácilmente sustituibles
- Ahorro de tiempo en el cableado con nuestra amplia gama de accesorios y soluciones de cableado Plug and Play
- Montaje eficaz gracias a los útiles sistemas de distribución de potencial, como los puentes enchufables, para su sistema de relés
- Identificación clara con el material de rotulación adecuado
Relés auxiliares para el manejo y la conmutación en zonas con elevados requisitos de seguridad
Los relés auxiliares son especialmente adecuados para el uso en instalaciones de control y monitorización. Estos garantizan una separación galvánica entre los circuitos auxiliares y los circuitos de mando. Al mismo tiempo, a pesar de la elevada capacidad de conmutación, los relés auxiliares poseen un bajo consumo de energía propia. Con ello, resultan óptimos, p. ej., para el uso en subestaciones.
El relé de anclaje de ejes acciona todos los contactos al mismo tiempo sin conmutación intermedia de las palancas. Los relés auxiliares enchufables se montan de forma rápida y segura en el módulo de base correspondiente.
Sus ventajas con nuestros relés auxiliares:
- Funcionamiento fiable y duradero gracias a una elevada capacidad de ruptura
- Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
- Puesta en servicio sencilla mediante conexiones enchufables preconfeccionadas