Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.
Axioline P, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, autonegociación y autocrossing, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho