AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 - Módulo digital
1334854

Módulo de E/S remotas Axioline X para la instalación en la zona 1. Comunicación PROFINET con entradas y salidas analógicas y digitales.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Canales de entrada y salida de seguridad intrínseca con conexión a zona 1, zona 0 o división 1
16 canales de entrada digital NAMUR para sensores de proximidad NAMUR según EN 60947-5-6
8 canales para señales de salida digitales
8 canales configurables para señales de entrada/salida, seleccionables como entrada analógica o salida analógica (0 mA ... 20 mA), salida digital (24 V DC) o Switch Mode
Servidor Web integrado
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C