AXL P BK PN AF - Acoplador de bus
2316390

Axioline P, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, autonegociación y autocrossing, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

2 puertos Ethernet (con switch integrado)
PROFINET RT
Admite redundancia de sistema S2
Permite el uso de ocho segmentos PROFIBUS PA redundantes con hasta 256 instrumentos PROFIBUS PA
Apto para hot swap
Firmware actualizable
Margen de funcionamiento en caso de temperaturas elevadas