El AXL P FBPS 28DC/0.5A es un conector de fuente de alimentación PROFIBUS PA redundante para 500 mA con funciones PROFIBUS PA integradas de diagnóstico y distribución de carga.
AXL P FBPS 28DC/0.5A
-
Módulo de alimentación
2316394
Conector de fuente de alimentación Axioline P redundante para la base de fuente de alimentación de PROFIBUS PA. Alimenta acopladores de bus a lo largo de la línea principal con 500 mA a 28 V DC.