Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación, interfaz RS-485: 1, Ancho de datos de proceso: 20 bytes, Protocolo de transparencia, índice de protección: IP20