ICS20-C100X12-7035
-
Parte superior de la carcasa
2203879
Caja para carril DIN, Parte superior, cerrada, anchura: 20 mm, altura: 100 mm, profundidad: 14,35 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ICS |
Familia de productos | ICS20-..100X.. |
Ejecución | Parte superior, cerrada |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 20 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 14,35 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grado de protección Código IP | IP20 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Encajar |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2203879 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHAED |
GTIN | 4055626465548 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ICS20-B100X98-O-1018 - Parte inferior de la carcasa 1355953
-
ICS20-B100X98-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1355947
-
ICS20-B100X98-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1355944
-
ICS20-B100X98-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1355950
-
ICS20-B100X98-V-1018 - Parte inferior de la carcasa 1158276
-
ICS20-B100X98-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203878
-
ICS-FE-CONTACT - Contacto de tierra funcional 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Herramienta de montaje 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Anclaje de base 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Panel de conectores 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Panel de conectores 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Panel de conectores 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Panel de conectores 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Panel de conectores 1079493
-
ICS20-F45V-9005 - Panel de conectores 1104314
-
ICS20-F45V-5015 - Panel de conectores 1104319
-
ICS20-F45V-1018 - Panel de conectores 1287386
-
ICS20-F67V-7035 - Panel de conectores 1287448
-
ICS20-F67V-9005 - Panel de conectores 1287446
-
ICS20-F67V-5015 - Panel de conectores 1287447
-
ICS20-F67V-1018 - Panel de conectores 1287443
-
ICS20-F90V-7035 - Panel de conectores 1287441
-
ICS20-F90V-9005 - Panel de conectores 1287437
-
ICS20-F90V-5015 - Panel de conectores 1287438
-
ICS20-F90V-1018 - Panel de conectores 1287435
-
ICS20-F22S-7035 - Panel de conectores 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Panel de conectores 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Panel de conectores 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Panel de conectores 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Panel de conectores 2203889
-
ICS20-F45S-9005 - Panel de conectores 1072522
-
ICS20-F45S-5015 - Panel de conectores 1071795
-
ICS20-F45S-1018 - Panel de conectores 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Panel de conectores 1287461
-
ICS20-F67S-9005 - Panel de conectores 1287455
-
ICS20-F67S-5015 - Panel de conectores 1287458
-
ICS20-F67S-1018 - Panel de conectores 1287453
-
ICS20-F90S-7035 - Panel de conectores 1287452
-
ICS20-F90S-9005 - Panel de conectores 1287450
-
ICS20-F90S-5015 - Panel de conectores 1287451
-
ICS20-F90S-1018 - Panel de conectores 1287449
-
ICS20-F22A-7035 - Panel de conectores 2203892
-
ICS20-F22A-9005 - Panel de conectores 1073007
-
ICS20-F22A-5015 - Panel de conectores 1071765
-
ICS20-F22A-1018 - Panel de conectores 1287383
-
ICS20-F22A6-7035 - Panel de conectores 1287371
-
ICS20-F22A6-9005 - Panel de conectores 1287373
-
ICS20-F22A6-1018 - Panel de conectores 1287370
-
ICS20-F22U-7035 - Panel de conectores 1053051
-
ICS20-F22U-9005 - Panel de conectores 1072503
-
ICS20-F22U-5015 - Panel de conectores 1071659
-
ICS20-F22U-1018 - Panel de conectores 1287385
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibra óptica 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibra óptica 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibra óptica 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibra óptica 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibra óptica 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibra óptica 1474399
-
ICC-CODING - Elemento de codificación 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Conector para placa de circuito impreso 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Conector para placa de circuito impreso 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Conector para placa de circuito impreso 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Conector para placa de circuito impreso 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - Conector para placa de circuito impreso 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - Conector para placa de circuito impreso 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - Conector para placa de circuito impreso 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Conector para placa de circuito impreso 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Conector para placa de circuito impreso 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
Sus ventajas
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Conectores de bus para carril de ocho polos con contactos paralelos y hasta dos contactos en serie para la comunicación sencilla entre módulos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago