El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Software de gestión de la energía "Energy Management Service - On-Premises"

Software de gestión de la energía

Nuestro software y servicios de gestión de la energía están especialmente adaptados a las necesidades de los gestores energéticos y le ayudan a monitorizar y analizar sus datos energéticos de acuerdo con la norma ISO 50001. Utilice las numerosas funciones para descubrir el potencial de ahorro, derivar las medidas de eficiencia energética adecuadas y ahorrar costes.

Visualice y analice localmente o desde cualquier lugar

El software de gestión de la energía "Energy Management Service - On-Premises" es la solución perfecta para su monitorización de energía local. Benefíciese de un sistema que puede pedirse preconfigurado con funciones intuitivas y flexibles para una visualización y un análisis significativos de sus datos energéticos. Utilice como solución desde cualquier lugar el Smart Service "Energy Management Service - Powered by Proficloud.io".

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Solución de monitorización de energía Su monitorización de energía local conforme a la norma ISO 50001, independiente de servidores externos/conexiones a Internet Su servicio de monitorización de datos de energía y de potencia independiente de la ubicación conforme a la norma ISO 50001
Acceso Conecte los equipos de medición EMpro a un EPC y experimente directamente el análisis y la visualización de datos Conecte los medidores de energía EMpro aptos para IoT directamente a Proficloud.io
Funciones y monitorización Monitorice y analice sus datos de energía con funciones intuitivas y adaptables Utilice otros servicios de Proficloud.io y benefíciese de la obtención de datos basada en la nube
Accesibilidad Energy Management Service - On-Premises es fácil de pedir ya configurado en un Edge PC Registre sus medidores de energía EMpro en Proficloud.io y reserve el servicio en la tienda
Más información sobre Energy Management Service - On-Premises Más información sobre Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

El Energy Management Service - On-Premises: su sistema de monitorización de energía local


Sus ventajas

  • Monitorización de energía eficiente e identificación de potenciales de ahorro según ISO 50001
  • Sistema escalable e independiente con costes de licencia únicos y actualizaciones gratuitas
  • Sistema completo preconfigurado con detección de equipos automática y asistentes de configuración
  • Monitorización transparente mediante paneles e informes energéticos
  • Sistema abierto para EnPI personalizados y otras formas de energía como el gas y el agua

Sus ventajas en detalle

Energy Management Service - On-Premises en una pantalla
Software de monitorización de energía en una pantalla
Software de monitorización de energía en una pantalla
Software de monitorización de energía en una pantalla
Software de monitorización de energía en una pantalla
Energy Management Service - On-Premises en una pantalla

Diseñe su sistema local de monitorización de energía de acuerdo con la norma ISO 50001. Descubra los potenciales de ahorro con visualizaciones gráficas, diagramas, evaluaciones, informes, el editor de fórmulas, el cálculo de ratios y funciones de alarma. De este modo, aumentará su eficiencia energética y se beneficiará también de las subvenciones estatales.

Software de monitorización de energía en una pantalla

Disfrute de una rentabilidad a largo plazo: adquiera licencias únicas para 5, 10, 20, 50 y 100 puntos de datos, sin costes recurrentes. El Energy Management Service - On-Premises funciona sin acceso a Internet, por lo que garantiza la máxima seguridad. Sus datos permanecen confidenciales y seguros dentro de su empresa. Benefíciese además de una propuesta de valor continuamente mejorada para su análisis de datos de energía mediante actualizaciones gratuitas basadas en el uso.

Software de monitorización de energía en una pantalla

Reciba su sistema personalizado, preparado por nosotros con equipos de medición, Edge PC y software de monitorización de energía instalado, así como distintos accesorios. Tras la conexión, los equipos de medición se encuentran automáticamente en la red. Esto minimiza el esfuerzo de configuración. El Energy Management Service - On-Premises no depende exclusivamente de nuestros equipos de medición. También puede integrar hardware de terceros mediante un registrador de datos o un sistema de control de la familia PLCnext Control.

Software de monitorización de energía en una pantalla

Para analizar los datos energéticos, puede crear paneles e informes personalizados con gráficos circulares, de barras, de líneas y de Sankey. Estructure usted mismo sus puntos de datos en ocho niveles jerárquicos, desde la red de edificios hasta la medición individual. Si se superan los ratios definidos, se generan alarmas dentro del sistema y se envían por correo electrónico si es necesario.

Software de monitorización de energía en una pantalla

Cree sus propios ratios (EnPI) y calcúlelos mediante el editor de fórmulas. Para incluirlos en los cálculos, se pueden importar datos energéticos externos o más antiguos como archivo CSV. Solo tienes que descargar los informes de los últimos meses y años y compartirlos con otras personas.

Topología del sistema


El sistema del Energy Management Service - On-Premises consta de medidores de energía EMpro conectados a un EPC a través de un switch. La integración se realiza fácilmente a través de una REST API o Modbus/TCP.
El sistema también permite integrar cualquier equipo de medición Modbus/RTU y M-Bus. Los datos se envían al EPC a través de un registrador de datos mediante Modbus/TCP y se muestran en el Energy Management Service.
Con una arquitectura flexible y abierta, nuestro sistema está preparado para futuras ampliaciones y adaptaciones en la dirección de la nube, sistemas de gestión de edificios y mucho más.

Mapa de imágenes interactivo: Topología del sistema como ejemplo de aplicación para la monitorización de energía basada en el Energy Management Service - On-Premises
Edge Computing
PLCnext Control para Edge Computing combina la robustez de los PC industriales de eficacia probada con la PLCnext Technology abierta. Permiten soluciones IoT Edge inteligentes, procesan grandes cantidades de datos cerca de la fuente y reaccionan con mayor rapidez. El software preinstalado y las interfaces gráficas facilitan la creación de aplicaciones IoT.
Más información sobre Edge Computing
Edge Computing
Medidores de energía multifuncionales EMpro
Los medidores de energía EMpro registran datos energéticos y los comunican a sistemas de control y gestión. Configure e integre los equipos fácilmente con el asistente de instalación basado en web. Utilice la sencilla conexión directa de las bobinas Rogowski y sus numerosas y prácticas funciones.
Más información sobre los medidores de energía EMpro
Medidores de energía multifuncionales EMpro
PLCnext Control modular
En la robusta serie Axiocontrol, Phoenix Contact ofrece varios PLC con diferentes clases de potencia para la PLCnext Technology. Se han diseñado para la programación con lenguajes de alto nivel, pero también lenguajes clásicos con IEC 61131-3. Los PLC se pueden ampliar con módulos para los sistemas de E/S IP20 Axioline e Inline.
Más información sobre los PLCnext Control
PLCnext Control modular
Abierto para todas las formas de energía
El sistema está abierto para todas las formas de energía. Para identificar y aprovechar los potenciales de eficiencia, también se registran los datos de la calefacción, el gas y otras fuentes de energía utilizando, por ejemplo, la tecnología de sensores adecuada.
Abierto para hardware de terceros
El Energy Management Service - On-Premises no depende exclusivamente de nuestros equipos de medición y le ofrece flexibilidad en la elección de los equipos. El hardware de terceros se conecta al sistema de monitorización de energía mediante un registrador de datos o un sistema de control de la familia PLCnext Control.
Contadores de energía EMpro para fines de facturación
Los contadores de energía para fines de facturación permiten facturar con precisión los datos energéticos. Los contadores de energía AC EMpro registran todos los parámetros eléctricos importantes en los cuatro cuadrantes. Los contadores de energía DC EMpro miden directamente corrientes y tensiones de hasta 650 A/1000 V DC. Los datos de medición se facilitan mediante interfaces de comunicación usuales.
Más información sobre los contadores de energía EMpro
Contadores de energía EMpro para fines de facturación

Así de fácil puede conseguir un sistema de monitorización de energía personalizado


Una persona sostiene medidores de energía EMpro en sus manos

Configure el sistema completo adecuado a sus necesidades. Elija entre una amplia gama de equipos de medición y otros accesorios. Así se asegurará de obtener el sistema que mejor se adapte a sus requisitos individuales.
Obtenga su sistema con Edge PC (EPC) y un software de gestión de la energía instalado, así como con accesorios en una red preparada por nosotros.

Funciones en el software de gestión de la energía


Paneles y visualizaciones

Para analizar los datos energéticos y descubrir potenciales de ahorro, puede crear paneles individuales con diagramas circulares, de barras, de líneas y de Sankey. Estructure usted mismo sus puntos de datos en ocho niveles jerárquicos, desde la red de edificios hasta la medición individual.

Gráfico circular del Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de barras en el Energy Management Service - On-Premises
Diagrama de líneas en el Energy Management Service - On-Premises
Diagrama de Sankey en el Energy Management Service - On-Premises
Estructura de árbol en el Energy Management Service - On-Premises
Gráfico circular del Energy Management Service - On-Premises

Los gráficos circulares le ayudan a visualizar consumos de energía proporcionales de distintos equipos o procesos.

Gráfico de barras en el Energy Management Service - On-Premises

Puede utilizar gráficos de barras, por ejemplo, para comparar los consumos de energía de distintos departamentos o ubicaciones.

Diagrama de líneas en el Energy Management Service - On-Premises

Los gráficos de líneas son ideales para seguir la progresión del consumo de energía durante un determinado periodo de tiempo.

Diagrama de Sankey en el Energy Management Service - On-Premises

Los diagramas de Sankey son especialmente útiles para visualizar flujos de energía dentro de un sistema.

Estructura de árbol en el Energy Management Service - On-Premises

Mediante una estructura de árbol, puede agrupar los datos de distintos puntos de medición y mostrarlos por separado. Por ejemplo, puede agrupar el consumo de energía de diferentes departamentos o ubicaciones y seguir las tendencias de los consumos de energía durante un determinado periodo de tiempo.

Ratios, informes y generación de alarmas

El sistema permite crear y calcular EnPI, importar datos energéticos externos, descargar informes y generar alarmas y notificaciones por correo electrónico.

Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla para el cálculo de ratios
Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla de un informe sobre el consumo
Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla de un informe de CO₂
Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla de informe de comparaciones
Pantalla de señalización de alarmas en el software "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla para el cálculo de ratios

Con el Energy Management Service - On-Premises, usted mismo puede crear y comparar ratios (EnPI). El editor de fórmulas integrado constituye una herramienta muy útil. Permite calcular o resumir varios ratios y valores energéticos. Los datos de rendimiento externos o antiguos se importan como archivo CSV mediante la función de importación y se incluyen en los cálculos o comparaciones.

Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla de un informe sobre el consumo

Los informes sobre el uso de la energía en su empresa son uno de los principales objetivos del software. Todos los puntos de datos disponibles pueden visualizarse gráficamente en diversas tablas y gráficos. Por ejemplo, visualizar sus consumos diarios y mensuales en una tabla en combinación con un mapa de calor y que se lo envíen periódicamente por correo electrónico.

Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla de un informe de CO₂

Cree informes sobre las emisiones de CO₂ utilizando los ratios insertados y sus datos energéticos. Las emisiones de CO₂ pueden determinarse con sus ratios individuales mediante un módulo de cálculo y mostrarse después en tablas y gráficos.
Reduzca y comprenda su huella ecológica y cumpla las normativas requeridas.

Energy Management Service - On-Premises: captura de pantalla de informe de comparaciones

Cree tablas y visualizaciones sencillas en las que pueda comparar instalaciones de producción o partes de edificios. Para reconocer defectos o descubrir potenciales de ahorro, a menudo conviene comparar el consumo energético de máquinas o zonas de oficinas similares. Los datos pueden analizarse fácilmente con informes automáticos sobre las comparaciones actuales.

Pantalla de señalización de alarmas en el software "Energy Management Service - On-Premises"

Si se superan los ratios definidos se generan alarmas en el sistema. De este modo, los usuarios son informados a tiempo sobre el consumo excesivo de energía o los defectos. Si lo desea, el sistema puede enviar todos los informes y las notificaciones por correo electrónico.

Utilización del Energy Management Service - On-Premises en la tablet y pantallas

Gestión de la utilización

El Energy Management Service - On-Premises combina las opciones de visualización gráficas con una sencilla gestión de la utilización. Defina diferentes derechos para los distintos usuarios de su sistema y determine qué ajustes pueden realizar o qué información están autorizados a ver.

Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet