Los relés de estado sólido y electromecánicos enchufables de la familia de productos RIFLINE complete, al igual que los zócalos base, están homologados según UL 508. Se pueden consultar las homologaciones correspondientes en cada componente individual.
RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1
-
Módulo de relés
2903282
Módulo de relé premontado con conexión por tornillo, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 3 contactos normalmente abiertos. Tensión de entrada: 230 V AC
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Familia de productos | RIFLINE complete |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC |
Rango de tensión de entrada | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Corriente de entrada típica a UN | 14 mA |
Tiempo de reacción típico | 5 ms ... 25 ms |
Margen de tiempo de apertura típico | 5 ms ... 20 ms |
Tensión de bobina | 230 V AC |
Circuito de protección | Varistor |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 3 cont. abiertos |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 440 V AC |
250 V DC | |
Tensión mínima de activación | 10 V (a 24 mA) |
Corriente continua límite | 8 A (ver el diagrama) |
Corriente de conexión máxima | 50 A (20 ms, contac. abierto) |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA (con 24 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 216 W (con 24 V DC) |
480 W (con 48 V DC) | |
600 W (con 60 V DC) | |
660 W (con 110 V DC) | |
183 W (con 220 V DC) | |
2250 VA (con 250 V AC) | |
4000 VA (con 440 V AC) | |
Capacidad de ruptura | 1 A (Con 24 V, DC13) |
1 A (con 120 V, DC13) | |
1 A (Con 220 V, DC13) | |
1,5 A (Con 24 V, AC15) | |
1,5 A (con 120 V, AC15) | |
1,5 A (con 240 V, AC15) | |
Carga de motor según UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (motor de corriente alterna monofásico) |
1/2 HP, 240 V AC (motor de corriente alterna monofásico) | |
1/2 HP, 240 V AC (motor trifásico) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
Sección de conductor AWG | 20 ... 10 (rígido) |
20 ... 12 (flexible) | |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 44 mm |
Altura | 96 mm |
Profundidad | 91 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V2 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
Índice de protección (Relé) | RT I (Relé) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2903282 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK651C |
GTIN | 4046356732857 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 187 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 187 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
STP 5-2 - Soporte para señalización 0800967
-
UC-TM 16 - Marcador para bornes 0819217
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811998
-
RIF-4-BSC/3X21 - Zócalo de relé 2900960
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Relé individual 2903709
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Módulo enchufable 2900944
-
RIF-RH-4 - Brida de sujeción 2900956
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago