RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Módulo de relés
1739922
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé, relé de seguridad con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción, tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores, contactos dorados multicapa, tensión de entrada: 24 V DC
Detalles de producto
| Familia de productos | RIFLINE complete |
| Aplicación | Contactos de conducción guiada |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| B10d | 600000 Ciclos (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Ciclos (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Ciclos (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Ciclos (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Ciclos (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Ciclos (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Separación segura entre la entrada y la salida |
| Aislamiento básico entre los conmutadores | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 25.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,72 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba (contacto abierto) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC (Entrada/salida) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (Entrada/salida) |
| 4 kV (entre los conmutadores) | |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | |
| Corriente | 10 A (RT28-32) |
| Tensión | 500 V (SCPD) |
| Corriente de cortocircuito | 1 kA (corriente de cortocircuito condicionada) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de servicio UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 30 mA |
| Tiempo de reacción típico | 15 ms |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Tensión de bobina | 24 V DC |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos inversores, con guía forzada |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO, +AU |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Categoría de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (Contacto abierto) |
| Conmutar: con la capa de oro destruida | |
| Observación | los siguientes valores son válidos con la capa de oro destruida |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 8 A |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 16 mm |
| Altura | 96 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Orificio | |
| Diámetro | 3,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V2 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Índice de protección (Relé) | RT I (Relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus Listed UL 508 |
| Certificado | NRNT.E172140 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Todos los datos según la norma | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1739922 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 74,08 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 74 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364110 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
FBS 2-8 - Puente enchufable 3030284
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Puente enchufable 3032541
-
STP 5-2 - Soporte para señalización 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Marcador para bornes 0819217
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Relé de seguridad 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable 2900939
-
RIF-RH-1-H - Brida de sujeción 2904468
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago