cUL Recognized
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
Adaptador V8 para 8 x zócalo de relé RIF-1, control: Sistema de cableado PLC de tarjetas de salida, conexión 1: Conexión push-in 4x, conexión 2: Espadín IDC/FLK 1x 14-polos, conexión 3: Conexión enchufable, número de canales: 8, lógica de mando: conmutación a positivo
| Tipo de producto | Módulo de transmisión | 
| Familia de productos | RIFLINE complete | 
| Número de polos | 14 | 
| Número de canales | 8 | 
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % | 
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Categoría de sobretensión | II | 
| Grado de polución | 2 | 
| Tensión nominal UN | 30 V DC | 
| Circuito de protección | Alimentación; Diodo contra inv. de polaridad | 
| Nivel de señales; Diodo de libre circulación por cada canal | |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A (por pista de señales) | 
| Corriente suma Alimentación de tensión máxima | 3 A | 
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V DC | 
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (Aislamiento funcional) | 
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7522-1BH00-0AB0 | 
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7422-1BL00-0AA0 | 
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-OB32 | 
| 1756-OB16E | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN | 
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1746 OB16 | 
| 1746 OB 32 | |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 | 
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QY81P | 
| QY82P | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP | 
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible ABB S800 I/O | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DO810 | 
| DO840 | |
| Sistema de control compatible EMERSON DeltaV | |
| Tarjeta de E/S adecuada | VE4002S1T1B3 | 
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 | 
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LY41PT1P | 
| LY42PT1P | |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in | 
| Longitud de pelado | 10 mm | 
| Número de conexiones | 4 | 
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 | 
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK | 
| Número de conexiones | 1 | 
| Número de polos | 14 | 
| Paso | 2,54 mm | 
| Tipo de conexión | Conexión enchufable | 
| Indicación de estado | LED amarillo / por canal | 
| Indicación de estado disponible | sí | 
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde | 
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 130,4 mm | 
| Altura | 31,9 mm | 
| Profundidad | 38,13 mm | 
| Color | gris (RAL 7042) | 
| Tipo de material aislante Carcasa | PA | 
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 | 
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C | 
| UL, EE. UU. | |
| Marcado | UL 508 Recognized | 
| CSA | |
| Marcado | CSA-C22.2 No. 14-13 | 
| CSA-C22.2 No. 158-10 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 | 
| Indicaciones de montaje | enchufable en 8 zócalos de relé RIFLINE complete RIF-1 | 
| Posición de montaje | discrecional | 
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. | 
| Código de artículo | 2905195 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades | 
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) | 
| Clave de venta | ***** | 
| Clave de producto | DK21D1 | 
| GTIN | 4046356946650 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 86,7 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 | 
| País de origen | DE | 
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
| ECLASS-15.0 | 27141152 | 
| ETIM 9.0 | EC002780 | 
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí | 
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) | 
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c6569905-5808-460a-b12b-e23f071cd945 |