Material de fijación para el armario de control

Material de montaje

Le ofrecemos una amplia gama de material de montaje para el armario de control. Con los dispositivos de montaje adecuados fijará las conexiones y componentes eléctricos de forma rápida y segura. Mediante la combinación de los materiales de montaje podrá aprovechar de forma óptima el espacio en el armario de control.

Go to Product Detail Page for item 3026476
AB-SK/E - Soporte
AB-SK/E - Soporte
3026476

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, profundidad: 20 mm, anchura: 56 mm, altura: 10 mm, diámetro: 4,5 mm, número de polos: 2, color: plateado, clase de montaje: Montaje directo

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y comodidad en la instalación de los carriles DIN
  • Fijación sencilla de la banda de sujeción gracias a las distintas variantes de soportes finales
  • Buena conexión del neutro gracias a las barras colectoras de conductor neutro y a diferentes soportes
  • Fácil agrupación y fijación de los cables con diferentes variantes de abrazaderas

Nuevos productos

Soportes finales CLIPFIX pro

Soportes finales modulares CLIPFIX pro

Flexible, robusta y modular en su aplicación

La nueva generación de soportes finales CLIPFIX pro ofrece una solución modular para la fijación segura de bornas para carril. Gracias a la ampliación XL enchufable, el soporte final se puede agrandar, lo que lo hace ideal también para equipos de mayor tamaño, bornas de alta potencia o fuentes de alimentación.

Características principales

  • Sistema modular con ampliación XL
  • Diferentes opciones de marcado
  • Soporte para barras colectoras de conductor neutro
  • Alojamiento para tapas
  • Alta estabilidad
  • Ampliable mediante el módulo XL

Sus ventajas

  • Fácil montaje y desmontaje gracias a la fijación atornillada integrada
  • Gran flexibilidad gracias a su diseño modular
  • Robusto y seguro contra vibraciones
  • Mismo diseño que la mayoría de las bornas para carril de las series XT y PT
  • Solución de sistema preparada para el futuro

Carriles DIN y carriles de perfil

Carril DIN NS 35
Carril DIN con perfil en G
Carril DIN con perfil en C
Cortador de carriles DIN PPS STANDARD M con varios carriles DIN
Carril DIN NS 35

Estos carriles DIN con carril simétrico son las variantes más comunes y también se conocen como carriles de perfil. Están disponibles en los dos tamaños NS 15 y NS 35. Con el carril DIN NS 35 también puede elegir entre alturas de 7,5 mm y 15 mm. Dependiendo de la variante de carril DIN, los carriles de perfil están disponibles en distintos materiales. Esto incluye, por ejemplo, el acero sin recubrir o galvanizado, así como los carriles DIN de cobre o aluminio. Además, todas las variantes, ya sean NS 15 o NS 35, están disponibles con o sin perforación. Los orificios oblongos permiten montar fácilmente los carriles DIN equipados. Los orificios oblongos estándar de los carriles DIN NS 15 tienen una separación de 20 mm entre los centros de orificio. El propio orificio oblongo mide 12,2 mm de largo
y 4,2 mm de ancho incluidos los radios. Los orificios oblongos estándar de los carriles DIN NS 35 tienen una separación de 25 mm entre los centros de orificio. El propio orificio oblongo mide 15 mm de largo y 6,2 mm de ancho incluidos los radios.

Carril DIN con perfil en G

Los carriles DIN G solo están disponibles en el tamaño NS 32. Los carriles DIN están disponibles en versión perforada o sin perforar, pero solo la versión sin perforar permite elegir entre distintos materiales. La versión no perforada también está disponible en cobre sin revestimiento.

Carril DIN con perfil en C

Los carriles DIN con perfil en C ya solo se utilizan en contadas ocasiones. Por este motivo, ahora solo una variante forma parte de la gama de carriles DIN. La variante es un carril DIN NS 30 de acero galvanizado con orificio oblongo.

Cortador de carriles DIN PPS STANDARD M con varios carriles DIN

Con el cortador de carriles DIN podrá cortar carriles DIN con precisión, sin virutas y sin necesidad de repasar. Gracias a los elementos de guía, los carriles DIN pueden insertarse en el dispositivo de corte rápidamente y sin esfuerzo.

Cortadores de perfiles y carriles

Adaptadores para carril DIN RailFIX

Adaptadores para carril DIN RailFIX
Montaje de un carril DIN con los adaptadores de montaje RailFIX
Un carril DIN totalmente equipado flota sobre los adaptadores RailFIX instalados
Adaptadores para carril DIN RailFIX

Los adaptadores para carril DIN RailFIX permiten montar fácilmente y con eficacia regleteros de bornas totalmente equipados. Para fijar los regleteros de bornas, no es necesario dejar espacio libre entre las bornas para carril durante el equipamiento. Además de ahorrar espacio durante el montaje, esto también garantiza una instalación rápida, ya que no es necesario el laborioso reequipamiento de bornas y accesorios individuales. Asimismo, solo se necesita un tornillo en el extremo del carril DIN para fijar un carril DIN totalmente equipado.

Informaciones detalladas
Montaje de un carril DIN con los adaptadores de montaje RailFIX

Para preparar el montaje de los regleteros de bornas, primero deben fijarse los adaptadores RailFIX a la placa de montaje. A continuación, el carril DIN se enrosca manualmente en los ganchos de sujeción y se empuja por debajo de los ganchos de fijación. Con un destornillador estándar, el carril DIN se apalanca debajo del adaptador hasta la rotulación. Por último, el carril DIN solo tiene que fijarse con un tornillo de cabeza cilíndrica M5 para evitar que se deslice lateralmente.

Ir al vídeo
Un carril DIN totalmente equipado flota sobre los adaptadores RailFIX instalados

El montaje y la fijación de regleteros de bornas puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Sin embargo, los adaptadores RailFIX hacen que este proceso sea mucho más eficaz. La verdadera ventaja de los adaptadores de montaje RailFIX reside no solo en la rapidez de montaje, sino sobre todo en la simplificación del montaje del regletero de bornas. Gracias a RailFIX, esto puede realizarse en paralelo con el montaje del adaptador, lo que descentraliza todo el proceso y minimiza las largas distancias a pie y los tiempos de espera. También se pueden adquirir cómodamente carriles DIN ya montados a proveedores externos.

Más información sobre el montaje y cableado eficientes
Soporte final para montaje a presión

Soporte final para montaje a presión

Soportes finales

La cartera de soportes finales se compone de diferentes soportes finales para carriles DIN, de tipo C y tipo G. Además de los soportes finales atornillados, también se ofrecen soportes finales a presión para los ampliamente utilizados carriles DIN. Estos soportes finales se pueden encajar en el carril DIN sin herramientas y sin tener que adoptar ninguna otra medida de fijación. Al encajar, los soportes finales atraviesan el metal del carril DIN, lo que les da un ajuste particularmente firme. Además, los soportes finales a presión no necesitan mantenimiento. Los soportes finales solo pueden aflojarse con un destornillador, al igual que los soportes finales atornillables. Esto evita que se aflojen involuntariamente.

Barras colectoras de conductor neutro

Barras colectoras de conductor neutro

Barras colectoras de conductor neutro y soportes

Para facilitar la instalación de los conductores neutros, la cartera de productos cuenta con tres tipos diferentes de barras colectoras de conductor neutro. Se representan las dimensiones 6 x 6 mm y 3 x 10 mm. Para la instalación de las barras colectoras de conductor neutro se dispone de diferentes soportes. La mayor selección es la de las variantes de 3 x 10 mm. Puede elegir entre adaptadores para la fijación en el carril DIN o para el montaje directo. Los adaptadores NLS montados en carril DIN están disponibles en diferentes versiones. Esto permite influir en la distancia del NLS al carril DIN y en la altura del carril.

Folleto de productos
Accesorios para el armario de control

Descubra la variedad de productos de accesorios para el armario de control en el folleto de productos. Los accesorios garantizan la protección y el orden dentro y alrededor del armario de control. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, la asistencia técnica y el diagnóstico.

Descargar folleto
Armario de control con varios accesorios