El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RailFIX – Adaptadores de montaje

Para una instalación rápida y sencilla de carriles DIN totalmente equipados. Sin reequipamientos ni espacios desaprovechados. Simplemente FIX – RailFIX
Adaptador para carril DIN RailFIX que incluye el carril DIN y el logotipo del premio

Sus ventajas

  • Aumento de la eficacia en todo el proceso de montaje del armario de control
  • Montaje rápido y sencillo de carriles DIN totalmente equipados
  • No se requiere espacio libre para el montaje sobre carril DIN
  • Tras el montaje sobre carril DIN no es necesario ningún equipamiento posterior
  • Fácil montaje con un destornillador estándar
Adaptador de montaje RailFIX con carril DIN totalmente equipado

Adaptador de montaje RailFIX con carril DIN totalmente equipado

Adaptadores de montaje RailFIX Forma rápida de montaje

Los adaptadores de montaje RailFIX permiten un montaje rápido y sencillo de carriles DIN totalmente equipados. En primer lugar, se fijan los adaptadores a la placa de montaje y, a continuación, se monta el carril DIN y se bloquea de forma segura. Gracias a los adaptadores, no es necesario dejar ningún separador ni desmontar y volver a montar componentes al fijar el carril DIN. Para la sujeción, basta con enchufar los carriles DIN totalmente equipados en los adaptadores y empujarlos lateralmente debajo de los ganchos de sujeción. Por lo tanto, un solo tornillo en el extremo del carril DIN es suficiente para una fijación segura.

Instalación de un carril DIN totalmente equipado con RailFIX

Montaje en cinco pasos Carriles DIN totalmente equipados de montaje sencillo

Esquema de taladros para el adaptador de montaje RailFIX
Colocación y sujeción de los adaptadores RailFIX
Suspensión del carril DIN en los adaptadores de montaje RailFIX
Fijación del regletero de bornas con adaptador RailFIX
Sujeción del regletero de bornas mediante el adaptador de montaje RailFIX
Esquema de taladros para el adaptador de montaje RailFIX

Para montar los adaptadores en la placa de montaje del armario de control, primero deben taladrarse los orificios pasantes para las espigas de encaje y los orificios roscados para los tornillos de fijación M5. Debe procurarse mantener exactamente las distancias especificadas. Para fijar finalmente el carril DIN totalmente equipado, debe taladrarse un orificio roscado adicional para el último adaptador.

Las instrucciones para el correcto montaje se encuentran en el área de descargas del adaptador.

Colocación y sujeción de los adaptadores RailFIX

Una vez taladrados los agujeros de la placa de montaje, los adaptadores están totalmente montados. Para ello, las espigas de encaje de los adaptadores deben introducirse en los orificios pasantes de la placa de montaje. A continuación, los adaptadores pueden fijarse con un tornillo de cabeza cilíndrica M5. Al montar el último adaptador, asegúrese de que el último tornillo del borde exterior derecho no esté enroscado. Esto es necesario para el montaje final del carril DIN equipado.

Gracias a la espiga de encaje y al tornillo, los adaptadores quedan fijos y protegidos contra torsiones.

Suspensión del carril DIN en los adaptadores de montaje RailFIX

Durante el montaje posterior del carril DIN, los elementos de guía de los adaptadores RailFIX ayudan inicialmente a enroscar los orificios ranurados en los ganchos de fijación. El motivo es que los orificios ranurados de los carriles DIN quedan ocultos. A continuación, el carril DIN se empuja manualmente hacia la izquierda por debajo de los ganchos de fijación. A partir de ahora, el carril DIN está asegurado contra caídas sin influencias externas.

Fijación del regletero de bornas con adaptador RailFIX

En cuanto el carril DIN se haya introducido manualmente debajo de los adaptadores, se debe volver a hacer palanca con un destornillador estándar hasta la marca aplicada. Dispone de ranuras de montaje en varias posiciones para facilitar la instalación. Dependiendo de dónde se corte el carril DIN, se puede encontrar una posición óptima para el destornillador.

Sujeción del regletero de bornas mediante el adaptador de montaje RailFIX

Para que el carril DIN también quede asegurado contra deslizamientos laterales, se fija finalmente con un tornillo de cabeza cilíndrica M5. Para ello, basta con atornillar el tornillo M5 en el último orificio roscado del lado derecho del carril DIN. El carril DIN está ahora asegurado contra deslizamientos y caídas. A partir de este momento ya no es posible un aflojamiento involuntario.

Una persona durante la optimización de procesos en la fabricación de armarios de control con RailFIX

Optimización de procesos con RailFIX

Optimización de procesos con RailFIX Diseño de procesos más eficaces

El equipamiento y la sujeción de carriles DIN son tareas tediosas que requieren mucho tiempo y que pueden organizarse de forma más eficiente con los adaptadores RailFIX. El aumento de la eficacia al utilizar adaptadores de montaje RailFIX no se debe a que el proceso de montaje sea especialmente rápido, sino a que la construcción del regletero de bornas se simplifica considerablemente y puede realizarse en paralelo con el montaje del adaptador. Un proceso descentralizado permite evitar largas distancias y tiempos muertos. Además, los carriles DIN ya montados también pueden adquirirse a proveedores externos.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.