DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
Adaptador para carril DIN, para NS 35, para alojar bloques FIX de 2,5 mm2, 4 mm2 y 10 mm2 en dirección vertical, color: gris; unidades de embalaje: 200
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||