El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Abrazaderas de pantalla para proteger los componentes electrónicos

Abrazaderas de pantalla

Las abrazaderas de pantalla protegen sus instalaciones frente a interferencias electromagnéticas. Estas interferencias pueden provocar fallos de funcionamiento o la parada de instalaciones completas. Para evitar estas situaciones, las abrazaderas de pantalla están compuestas por componentes normalizados. Además de proteger sus instalaciones, las abrazaderas de pantalla se emplean para cumplir la directiva CEM en el marco de la conformidad CE.

Sus ventajas

  • Compatibilidad electromagnética óptima gracias a un cableado que cumple la normativa CEM
  • Transmisión de señales sin interferencias y procesamiento de señales
  • Atenuación de apantallamiento óptima gracias a una amplia superficie de contacto
  • Baja impedancia de transmisión gracias a un soporte de contacto directo y de baja impedancia durante el montaje NLS
  • Montaje sencillo y compacto de la abrazadera de pantalla en NLS gracias a varios soportes
  • Fácil conexión del NLS al conductor de tierra del armario de control gracias a las bornas de conexión adecuadas
Abrazadera de pantalla en una barra colectora de conductor neutro

Abrazadera de pantalla en una barra colectora de conductor neutro

Apantallamiento profesional con abrazaderas de pantalla

Las abrazaderas de pantalla se utilizan tanto en el armario de control como en las instalaciones para garantizar que el cableado de las señales, las fuentes de alimentación y las líneas de datos cumpla la normativa CEM. Para permitir un funcionamiento seguro y de conformidad con CEM en los campos de interferencias electromagnéticas, debe garantizarse el apantallamiento adecuado. La protección mediante abrazaderas de pantalla evita tanto la radiación por interferencias de entrada como de salida. Las principales fuentes de interferencia son los motores y los convertidores de frecuencia, los campos magnéticos alternos fuertes, las ondas de radio y el acoplamiento capacitivo e inductivo de otras líneas. Los fabricantes y operadores de máquinas e instalaciones deben cumplir diversas disposiciones legales y normativas sobre compatibilidad electromagnética. Estas disposiciones también forman parte del marcado CE.

Abrazaderas de pantalla

Abrazadera de pantalla SCC
Abrazadera de pantalla SK
Abrazaderas de pantalla SKS
Abrazadera de pantalla SCC

Las abrazaderas de pantalla SCC permiten el montaje con una mano y sin herramientas. Gracias al cómodo soporte de sujeción y al resorte de contacto que no se encuentra bajo presión, se puede realizar una conexión de pantalla sencilla y sin fatiga. El diseño del resorte de contacto garantiza una calidad de contacto reproducible y estable a largo plazo y compensa el posible hundimiento de los conductores. Para que la conexión de pantalla sea flexible, se ofrecen las bornas para montaje directo, montaje sobre barra colectora de conductor neutro y montaje sobre carril DIN. Para el montaje sobre barra colectora de conductor neutro, basta con girar las abrazaderas de pantalla sobre la barra colectora y fijar tanto la borna como el conductor a conectar cerrando la palanca. Las bornas disponen de amplias superficies de rotulación en el soporte de sujeción que permiten una mejor visión general y asignación de las abrazaderas de pantalla individuales. Esto facilita la asignación de cables conforme al esquema de conexiones.

Abrazadera de pantalla SK

Las abrazaderas de pantalla SK sujetan los conductores con un tornillo moleteado. Para lograr un apantallamiento óptimo, las bornas cuentan con una pieza de presión con resorte y de amplia superficie. Para el montaje en el armario de control, se ofrecen las abrazaderas de pantalla para montaje directo y sobre barras colectoras.

Abrazaderas de pantalla SKS

Las abrazaderas de pantalla con resorte SKS están disponibles en dos tipos de montaje diferentes. Decida entre el montaje sobre barras colectoras o directamente en placas de montaje conductoras. Las abrazaderas de pantalla con resorte SKS son adecuadas para diámetros de cable y conductor de 3 a 20 mm.

Folleto de productos
Accesorios para el armario de control

Descubra la variedad de productos de accesorios para el armario de control en el folleto de productos. Los accesorios garantizan la protección y el orden dentro y alrededor del armario de control. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, la asistencia técnica y el diagnóstico.

Descargar folleto
Armario de control con varios accesorios
Portada del folleto sobre apantallamiento

Nuestros folletos sobre apantallamiento y abrazaderas de pantalla

El apantallamiento es una cuestión compleja. Tanto si quiere proteger sus instalaciones de las interferencias recibidas como de las emitidas, el cableado CEM es esencial. A continuación, puede descargar archivos PDF gratuitos sobre el apantallamiento. El primer folleto, titulado "Apantallamiento", aborda el tema general del apantallamiento. Aquí obtendrá una visión general de los diferentes tipos de interferencias y cómo contrarrestarlas eficazmente. El segundo folleto, titulado "Abrazaderas de pantalla SCC", contiene información variada sobre nuestra última familia de abrazaderas de pantalla.