Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm
Cortadores de perfiles y carriles
Con los cortadores de perfiles y carriles de Phoenix Contact, no solo cortará de forma rápida y sencilla, sino que lo hará sin virutas y sin necesidad de repaso. La relación óptima de la palanca garantiza un uso cómodo y sin fatiga. Existen varios modelos: para diversas geometrías de perfiles, con función de punzonado y sistemas compactos y móviles.
Tijeras de canaletas de cableado para cortar canaletas, tapas y perfiles de cableado de plástico, tope de 45º también para cortes al sesgo, longitud de corte 75 mm
Cortador de perfiles, para cortar carriles simétricos normalizados, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y barras colectoras del neutro NLS‑CU 3/10, con guía de medición pulgadas/metros
Cuchilla de repuesto para cortador de canales de cableado
Cortador de perfiles, para cortar a medida carriles DIN estándar, NS 35/7,5 y NS 35/15
Regla graduada, ejecución: pulgadas/métrica
Pieza de recambio para el PPS CDM CH, contrasoporte para la cuchilla
Tope con ángulo de 90° para CUTFOX-CD
Cortador de perfiles, para cortar a medida carriles DIN estándar, NS 30/15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y para cortar a medida barras colectoras de conductor neutro NLS‑CU 3/10, con guía de medición pulgadas/metros
Juego de troquelar, para agujero transversal: 6,5 x 15 mm
Sus ventajas
- Sin necesidad de rectificado gracias a la separación sin arranque de virutas y sin rebabas
- Ahorra fuerzas y protege las articulaciones gracias a la transmisión de palanca
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
Nuevos productos
Bloque de corte cero para cortador de carriles DIN
Cortes cero rápidos y precisos sin necesidad de medir
Cuando se cortan manualmente carriles DIN perforados, el bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. El control deslizante permite ajustar fácilmente diferentes condiciones de corte cero.
Características principales
- Apto para carriles DIN perforados NS 35/7,5, NS 35/15 y NS 15
- Control deslizante para ajustar diferentes condiciones de corte por cero
- Equipado con pasador cilíndrico e imanes para una sujeción segura
- Compatible con los cortadores de perfil PPS de Phoenix Contact
Sus ventajas
- Cortes cero reproducibles y de alta calidad para carriles DIN perforados con un solo ajuste
- Ahorro de tiempo y reducción de errores en los cortes cero, ya que no es necesario repetir la medición ni el marcado
- Acelere el proceso de corte de los carriles DIN ahorrando tiempo en los cortes cero
- Ajuste rápido de diferentes condiciones de corte cero gracias al control deslizante
Corte con precisión milimétrica
Corte con nuestros cortadores de perfiles y carriles móviles y estacionarios una amplia variedad de carriles DIN estándar y canales de cableado de forma rápida, precisa y ejerciendo menos fuerza. La longitud puede ajustarse cómodamente con un tope. El rango de milímetros y pulgadas grabado en la guía de medición es robusto y permanentemente legible. Garantice además un lugar de trabajo limpio y seguro, ya que los cortadores de perfiles y carriles permiten cortar sin virutas ni rebabas. Al no precisar rectificado, como el desbarbado al serrar, ahorrará tiempo adicional.
El cortador de carriles compacto para uso móvil
Con el cortador de carriles DIN PPS COMPACT podrá cortar carriles DIN de forma limpia, sin virutas y sin retoques. Mediante los elementos de guía, los carriles DIN se colocan de forma rápida y sencilla en el dispositivo de corte.
Gracias a su ligero peso y su diseño compacto, este cortador de carriles DIN es adecuado para trabajos in situ. Mediante la guía de medición opcional o con una cinta métrica se puede garantizar una medición sencilla y exacta del carril DIN.
Cortes cero rápidos y reproducibles con el bloque de corte cero
Ahorre tiempo en el corte manual de carriles DIN perforados: el bloque de corte cero para cortadores de carriles DIN permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con un solo ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetitivas que requieren mucho tiempo. Equipado con un pasador cilíndrico e imanes para una sujeción segura, el bloque de corte cero se coloca de forma sencilla en el carril DIN. El control deslizante permite ajustar diferentes condiciones de corte cero.
- Cortes cero reproducibles y de alta calidad para carriles DIN perforados con un solo ajuste
- Ahorro de tiempo y reducción de errores en los cortes cero, ya que no es necesario repetir la medición ni el marcado
- Acelere el proceso de corte de los carriles DIN ahorrando tiempo en los cortes cero
- Ajuste rápido de diferentes condiciones de corte cero gracias al control deslizante