POS CLAMP SET
-
Material de montaje
1790338
Fijación para panel, montaje con fijaciones de todos los paneles habituales en el mercado (10 ... 200 Wp) con marco, en soportes para módulos fotovoltaicos, compatible con: POS PANELFIX S/M y los paneles fotovoltaicos POS 22, 75, 110 y 190, cantidad: 4, material: acero inoxidable
Detalles de producto
| Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
| Indicaciónes de montaje | Antes del montaje, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de la hoja informativa. Encontrará la hoja informativa en el área de descargas. |
| Indicación de pedido: | Los tornillos necesarios se incluyen con el volumen de suministro del POS PANELFIX S/M. |
| Tipo de producto | Material de montaje |
| Serie de carcasas | POS |
| Color | plateado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
| Código de artículo | 1790338 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACFDCB |
| GTIN | 4067923409910 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,191 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 73269098 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
POS PANELFIX M - Fijación 1653798
-
POS POLEMOUNT SET 108 - Material de montaje 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Material de montaje 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Material de montaje 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Material de montaje 1790329
-
POS PV PANEL 22 - Módulo solar 1587082
-
POS PV PANEL 75 - Módulo solar 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Módulo solar 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Módulo solar 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Material de montaje 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Material de montaje 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Material de montaje 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Material de montaje 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Material de montaje 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Material de montaje 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Caja para exteriores 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Caja para exteriores 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Caja para exteriores 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Caja para exteriores 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Caja para exteriores 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Caja para exteriores 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Caja para exteriores 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Caja para exteriores 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Caja para exteriores 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Caja para exteriores 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Caja para exteriores 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Caja para exteriores 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Fijación 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fijación 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Fijación 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Fijación 1768077
Sus ventajas
Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Material inoxidable para uso universal
Compatible con todos los paneles habituales en el mercado
Gran flexibilidad de uso gracias a las innovadoras piezas de sujeción
Aguanta con fiabilidad vientos de hasta fuerza 10.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago