POS PANELFIX M
-
Fijación
1653798
Soporte para módulo fotovoltaico para sistemas energéticamente autosuficientes, montaje mural, adecuado para paneles de aproximadamente 40 ... 200 Wp, compatible con: panel fotovoltaico POS 75, 110 y 190, set de fijación para poste con diámetro de 48 mm ... 180 mm y set de refuerzo para vientos de hasta fuerza 10, material: acero inoxidable
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Material inoxidable para uso universal
Compatible con todos los paneles habituales en el mercado
Gran flexibilidad de uso gracias a las innovadoras piezas de sujeción
Aguanta con fiabilidad vientos de hasta fuerza 10.