POS POLEMOUNT SET 180 - Material de montaje
1790333

Set de fijación para poste con diámetro de 75 mm ... 180 mm, compatible con: POS PANELFIX M y set de refuerzo para vientos de hasta fuerza 10, material: acero inoxidable

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Material inoxidable para uso universal
Compatible con todos los paneles habituales en el mercado
Gran flexibilidad de uso gracias a las innovadoras piezas de sujeción
Aguanta con fiabilidad vientos de hasta fuerza 10.