OCS POLEFIX 1614
-
Material de montaje
1562151
Fijación para poste con diámetro de 60 mm ... 140 mm, juego completo para una caja de 16" x 14", material: acero
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica