OCS HP 141206 TRANS
-
Caja para exteriores
1557795
Caja para exteriores, color: gris claro, dimensiones: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incluidas inserciones angulares, tapones de tapa, tornillos, tapa: transparente, cierre a presión de plástico, material: PC resistente a los rayos UV
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Para atornillar los componentes en las inserciones de esquinas, las cúpulas de montaje y la caja, utilice exclusivamente los tornillos suministrados. |
| Recomendación: | Para mantener el índice de protección, se debe instalar en todos los aberturas los componentes adecuados con al menos el mismo índice de protección IP. |
| Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
| Indicación de pedido: | Los pies de fijación, las placas de fijación, las placas de montaje y la fijación para el montaje en poste están disponibles como accesorios, pero no se incluyen en el volumen de suministro. |
| Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
| Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
| Serie de carcasas | OCS |
| Familia de productos | OCS..1412.. |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Compartimento de baterías | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 358 mm |
| Altura | 377 mm |
| Profundidad | 185 mm |
| Diámetro de taladro | 10 mm (Posibilidad de bloqueo mecánico en el cierre a presión) |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Tapa de carcasa) | transparente |
| Material Carcasa | PC resistente a los rayos UV |
| Material Junta | PUR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP69 |
| Código NEMA máximo alcanzable | 6P |
| Resistencia a los golpes | IK10 (a -35 °C ... +40 °C) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Conexión por tornillo |
| Tipo de montaje | Montaje en poste o en pared |
| Posición de montaje | discrecional |
| Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
| Código de artículo | 1557795 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064058 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,45 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
| País de origen | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fijación 1768078
-
OCS PANEL 1412 PC - Placa de montaje 1562143
-
OCS VENT IP55 - Elemento de ventilación 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Juego de tornillos 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Juego de tornillos 1557900
-
OCS CORNER SET - Fijación de esquina 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Destornillador 1212288
-
SF-PH 2-100 - Destornillador 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Brida 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Elemento para compensación de presión 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contratuerca 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Brida 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Prensaestopas 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Contratuerca 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Tornillo de cierre 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Prensaestopas 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Contratuerca 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Tornillo de cierre 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Marco empotrado 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Tapa de protección 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Conect. enchuf. para apar. pared poster. 1409213
-
PRC COVER M - Capuchón 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Conector de acoplamiento 1017632
-
FT NUT M25 GY - Tuerca 1049832
-
PRC COVER F - Capuchón 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant. 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant. 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Borna para placa de circuito impreso 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Capuchón 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Prensaestopas 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Set de herramientas 1212071
Sus ventajas
Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago