OCS CORNER SET - Fijación de esquina
1471789

Inserción de esquina, juego de 4 unidades, incl. tornillos para todos los tamaños de la caja, material: PC-ABS, color: gris claro

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica