OCS CORNER SCREW SET
-
Juego de tornillos
1521845
Tornillo de montaje, juego de 4 unidades, fijación de placa de montaje o placa de circuito impreso en la inserción angular, cabeza plana y ranura PH1, rosca fina UNF 10-32, longitud: 10 mm, material: acero inoxidable
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
| Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
| Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
| Serie de carcasas | OCS |
| Material | Acero inoxidable |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Tipo de embalaje | Bolsa PE |
| Código de artículo | 1521845 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151987428 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,7 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,009 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | EE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27469090 |
| ECLASS-13.0 | 27469090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5d21a1f5-a73a-4e73-aff5-4858bf80c07b |
Productos compatibles
-
-
OCS HP 080604 GY7035 - Caja para exteriores 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Caja para exteriores 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Caja para exteriores 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Caja para exteriores 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Caja para exteriores 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Caja para exteriores 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Caja para exteriores 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Caja para exteriores 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Caja para exteriores 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Caja para exteriores 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Caja para exteriores 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Caja para exteriores 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Juego de tornillos 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Placa de montaje 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Placa de montaje 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Placa de montaje 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Placa de montaje 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Placa de montaje 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Placa de montaje 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Material de montaje 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Material de montaje 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Material de montaje 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Material de montaje 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Material de montaje 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Material de montaje 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Soporte de pared 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Soporte de pared 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Soporte de pared 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Soporte de pared 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Soporte de pared 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Soporte de pared 1562133
-
OCS FOOT SET - Soporte de pared 1471777
-
SF-PH 2-100 - Destornillador 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Destornillador 1212288
Sus ventajas
Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago