POS POLEMOUNT SHIM 108 - Material de montaje
1790327

Set de refuerzo para una estabilidad adicional de soporte de módulos fotovoltaicos, para vientos de hasta fuerza 10, para poste con diámetro de 48 mm ... 108 mm, compatible con: POS PANELFIX S, POS POLEMOUNT SET 108, material: acero inoxidable

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Material inoxidable para uso universal
Compatible con todos los paneles habituales en el mercado
Gran flexibilidad de uso gracias a las innovadoras piezas de sujeción
Aguanta con fiabilidad vientos de hasta fuerza 10.