VS-09-BU-DSUB-FK - Inserto de contactos D-SUB
1688829

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 9 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, conexión para cable plano, acodado, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado VS-09-...

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión D-SUB 9
Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
Montaje sencillo