Tornillo de fijación para conectores D-SUB, rosca 4-40 UNC
Detalles de producto
Tipo de producto
Material de montaje
Longitud
11 mm
Ancho de llave Tubuladura
4,5 mm
Color
Metálico, desnudo
Material
Acero, galvanizado
Tipo de montaje
Rosca UNC 4-40
Código de artículo
1421711
Unidad de embalaje
360 Unidades
Cantidad mínima de pedido
360 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
ABNODZ
GTIN
4055626290874
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,722 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,722 g
Número de tarifa arancelaria
79070000
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)