Box PC

Box PCs

Nuestros compactos Box PC están diseñados para una amplia gama de tareas de automatización - desde la sencilla captación de datos hasta aplicaciones IoT y Edge complejas. Benefíciese de un diseño especialmente robusto y que ahorra espacio mediante el montaje sobre perfiles de carril o en la pared. Nuestros PC embebidos ofrecen una solución de PC industrial adecuada para prácticamente todas las industrias y todas las aplicaciones gracias a su rendimiento escalable y a una amplia gama de interfaces.

Go to Product Detail Page for item 1158235
BL2 BPC 1501E-128-W10 - Box PC
BL2 BPC 1501E-128-W10 - Box PC
1158235

Box PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N3350 de bajo consumo con almacenamiento masivo eMMC de 32 GB, SSD M.2 de 128 GB, 2 puertos COM y sistema operativo LTSC Windows 10 Enterprise 2019

Configurable
Go to Product Detail Page for item 2404777
BL2 BPC 1000 - Box PC
BL2 BPC 1000 - Box PC
2404777

Box-PC (BPC) industrial con conformidad IP20, sin ventilador, con procesador Dual-Core Intel® Celeron® N3350 de gran eficiencia energética, 4 GB RAM, memoria masiva M.2, slot abierto Mini-PCIe y conectividad inalámbrica opcional.

Ventajas de nuestros Box-PC

  • Elevada disponibilidad del sistema con diseño compacto mediante una estructura apta para entornos industriales, sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
  • Uso versátil gracias a las diferentes opciones de montaje, p. ej., sobre el carril DIN
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación gracias a los procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ de última generación
  • Ampliables de manera flexible mediante tarjetas de ampliación y ranuras PCIe opcionales
  • Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0

Valueline: la nueva generación de PC industriales

Nuevos productos

VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla
PC de panel compactos con tecnología de procesador de última generación

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

PC de panel compactos

Uso de la tecnología de procesador más avanzada

Los VL3 PPCS son una ampliación de la cartera de PC de panel VL3. Combinan el aspecto, el tacto y las características mecánicas de las HMI xP 6000 con la tecnología de los VL3 UPC, los Box PC compactos con procesadores Intel x6000 y opciones de expansión líderes de la industria.

Características principales

  • Procesadores Atom® de la generación de la serie x6000 (Elkhart Lake) disponibles a largo plazo
  • Seis artículos fijos y uno configurable
  • Opciones de ampliación flexibles para el segundo puerto COM, LAN inalámbrica, ampliación de Ethernet y conexión de radiotelefonía móvil 4G / LTE
  • Listo para Windows 11

Sus ventajas

  • Plataforma de hardware moderna y escalable en términos de rendimiento y espacio de memoria
  • Tecnología de procesador Elkhart Lake escalable y de última generación para ofrecer un rendimiento óptimo del sistema en un paquete compacto
  • Mismo tacto y mismas propiedades mecánicas que las HMI xP 6000
  • Las mejores opciones de conectividad para permitir la comunicación simultánea entre distintas redes y periféricos

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales