Box PC - BL2 BPC 1501E-128-W10
1158235

Box PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N3350 de bajo consumo con almacenamiento masivo eMMC de 32 GB, SSD M.2 de 128 GB, 2 puertos COM y sistema operativo LTSC Windows 10 Enterprise 2019

Downloads

Detalles de producto




Restricción de uso
Indicación CEM CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas

Tipo de producto Box PC
Datos del ordenador
Procesador Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64 bits), multilingüe
Refrigeración pasivo
Memoria principal 4 GB LPDDR4
Memoria de datos eMMC interno de 32 GB
SSD M.2 de 128 GB
Pantalla
Tipo de pantalla sin

Alimentación
Tensión de alimentación 24 V DC (Evaluación CE)
Tensión de alimentación 12 V DC ... 30 V DC (La tensión de servicio según la rotulación es 12 ... 30 V DC)
Absorción de corriente máxima 0,7 A (24 V DC)
Absorción de corriente típica 0,53 A (24 V DC)

Interfaces 1x DP++
2x USB 3.0
2 puertos COM
Red 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Circuito integrado auxiliar LAN Intel® I210-AT

Dimensiones exteriores
Anchura / Altura / Profundidad 99 mm / 92 mm / 63 mm

Condiciones ambientales
Índice de protección IP30
Índice de protección IP30
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 50 °C (con un caudal de aire de 0,5 m/s)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio) 5 % ... 85 % (sin condensación)
Choque 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio) 1g, según EN 60068-2-6

Conformidad/Homologaciones
Conformidad Conformidad CE
FCC Título 47 parte 15 subparte B:2018 clase A

Tipo de montaje Montaje sobre carril

Código de artículo 1158235
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto DRBABA
GTIN 4063151163754
Peso por unidad (incluido el embalaje) 915 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 650 g
Número de tarifa arancelaria 84715000
País de origen TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19200102
ECLASS-10.0.1 19200102
ECLASS-11.0 19200102

ETIM

ETIM 8.0 EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211500

EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*08.B01708

EAC

ID de homologación: RU*-DE*HB.B.00386/20

REACh SVHC Lead 7439-92-1
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4