Box PC (BPC) industrial sin ventilador, índice de protección IP30, con procesador Intel® Atom® E3940 de bajo consumo
Box PCs
Nuestros compactos Box PC están diseñados para una amplia gama de tareas de automatización - desde la sencilla captación de datos hasta aplicaciones IoT y Edge complejas. Benefíciese de un diseño especialmente robusto y que ahorra espacio mediante el montaje sobre perfiles de carril o en la pared. Nuestros PC embebidos ofrecen una solución de PC industrial adecuada para prácticamente todas las industrias y todas las aplicaciones gracias a su rendimiento escalable y a una amplia gama de interfaces.
Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6413E eficiente y disponible a largo plazo, 16 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 240 GB incorporada.
Box PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N3350 de bajo consumo con almacenamiento masivo eMMC de 32 GB, SSD M.2 de 128 GB, 2 puertos COM, sistema operativo LTSC Windows 10 Enterprise 2019 y un módulo de plataforma de confianza (Trusted Platform Module TPM)
Box PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N3350 de bajo consumo con almacenamiento masivo eMMC de 32 GB, SSD M.2 de 64 GB, 2 puertos COM, sistema operativo LTSC Windows 10 Enterprise 2019 y un módulo de plataforma de confianza (Trusted Platform Module TPM)
Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6211E eficiente y disponible a largo plazo con 8 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 60 GB incorporada.
Box PC (BPC) industrial sin ventilador, con índice de protección IP20 y procesador Intel® Core™ i7-6600U de altas prestaciones, con 16 GB de RAM y almacenamiento masivo M.2.
Box PC (BPC) industrial sin ventilador, índice de protección IP30, con procesador Intel® Atom® E3940 de bajo consumo con eMMC de 64 GB
El kit ENTRY WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
Box PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP20 y procesador Intel® Pentium® Quad Core de bajo consumo, 4 GB de RAM y almacenamiento masivo M.2.
El kit VALUE WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Ventajas de nuestros Box-PC
- Elevada disponibilidad del sistema con diseño compacto mediante una estructura apta para entornos industriales, sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
- Uso versátil gracias a las diferentes opciones de montaje, p. ej., sobre el carril DIN
- Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación gracias a los procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ de última generación
- Ampliables de manera flexible mediante tarjetas de ampliación y ranuras PCIe opcionales
- Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0