Pelacables, para conductores y cables de 0 a 11 mm de diámetro
Herramienta pelacables
La herramienta pelacables de la familia de productos WIREFOX convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible. Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y limpia. Las herramientas correspondientes se ofrecen con aislamientos estándar y especiales.
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de 3 niveles, medidas de desaislado 3,5 y 7,5 mm
Cuchilla de repuesto para pelacables QUICK-WIREFOX
Tenazas pelacables para cables resistentes al cortocircuito, margen a desaislar: 1,5 hasta 6 mm2, cortacables hasta 6 mm2, tope de cable hasta 18 mm2
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D CX-6, medidas de desaislado 2,7 + 8,3 mm
Cuchillas de repuesto, para QUICK WIREFOX 18
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D CX-2, medida de desaislado 9,2 mm
Pelacables rotulado a láser según instrucciones del cliente, para cables y conductores de 0,02 - 10 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de pelado sustituible
Cuchilla de repuesto, sección mín.: 0 mm2
Tenazas pelacables, sección mín.: 6 mm2, sección máx.: 16 mm2, peso 125 g, negro
Sus ventajas
- Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
- Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX
Pelado preciso y seguro
Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y precisa. Para los aislamientos especiales también se ofrecen las herramientas correspondientes.
Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables
Cambio fácil de cuchillas
El diseño constructivo de las tenazas pelacables permite un cambio fácil de los cassettes de cuchillas y con ello también el procesamiento de aislamientos especiales mediante una herramienta estándar.
Herramienta pelacables WIREFOX D-CX
Pelado de varios niveles
La herramienta pelacables WIREFOX D-CX permite el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación. Gracias al ajuste preciso central de las cuchillas de pelado, el cable no sufre daños.