Tenazas pelacables, para desaislar cables de hasta 5 mm, para pelar conductores de hasta 10 mm2, escala para medir la longitud de pelado, con homologación VDE. Tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (cartón de soporte)
Herramienta pelacables
La herramienta pelacables de la familia de productos WIREFOX convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible. Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y limpia. Las herramientas correspondientes se ofrecen con aislamientos estándar y especiales.
Pelacables multifunción, para pelar cables de 8 a 13 mm, para pelar cables de 0,2 a 10 mm2, con completos alicates de corte diagonal, según VDE 1000V CA/1500V CC
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de dos niveles, medida de desaislado 6,8 mm
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de dos niveles, medida de desaislado 6,0 mm
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de 3 niveles, medidas de desaislado 2,7 y 8,3 mm
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de 3 niveles, medidas de desaislado 6,0 y 6,0 mm
Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para líneas protegidas contra cortocircuito y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D CX-8, medidas de desaislado 2,5 + 6,8 mm
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D CX-9, medidas de desaislado 3,5 + 7,5 mm
Sus ventajas
- Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
- Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX
Pelado preciso y seguro
Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y precisa. Para los aislamientos especiales también se ofrecen las herramientas correspondientes.
Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables
Cambio fácil de cuchillas
El diseño constructivo de las tenazas pelacables permite un cambio fácil de los cassettes de cuchillas y con ello también el procesamiento de aislamientos especiales mediante una herramienta estándar.
Herramienta pelacables WIREFOX D-CX
Pelado de varios niveles
La herramienta pelacables WIREFOX D-CX permite el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación. Gracias al ajuste preciso central de las cuchillas de pelado, el cable no sufre daños.