Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible
Tenazas pelacables
Pelacables, para desguarnecer cables (especialmente también cables de fibra óptica) de un Ø de 4 - 16 mm
Pelacables, para desguarnecer cables de 4,5 mm ‑ 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral
Pelacables, para desguarnecer cables de un Ø de 8 - 28 mm
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de 3 niveles, medidas de desaislado 5,5 y 5,5 mm
Tenazas pelacables, para cables y conductores de 6 mm2 ... 16 mm2, autoajustable, cualquier longitud de pelado, también apto para cables de un hilo
Tenazas pelacables, para desaislar cables de hasta 5 mm, para pelar conductores de hasta 10 mm2, escala para medir la longitud de pelado, con homologación VDE.
Tenazas pelacables, para cables planos AS-Interface, cualquier longitud de pelado
Pelacables, para desguarnecer cables de instalación de un Ø de 8 - 13 mm, p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 hasta 5 x 2,5 mm2, desaislamiento de conductores individuales 0,2 mm2 - 4 mm2, con hoja de corte longitudinal y cuchilla deslizable
Pelacables para desguarnecer cables de fibra de vidrio, líneas de mando y conductores de señales multifilares, de 2,5-11 mm de Ø. Grosor de aislamiento de hasta 1 mm