Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible
Herramienta pelacables
La herramienta pelacables de la familia de productos WIREFOX convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible. Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y limpia. Las herramientas correspondientes se ofrecen con aislamientos estándar y especiales.
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D 40
Pelacables, para desguarnecer cables (especialmente también cables de fibra óptica) de un Ø de 4 - 16 mm
Pelacables, para desguarnecer cables de 4,5 mm ‑ 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral
Pelacables, para desguarnecer cables de un Ø de 8 - 28 mm
Cuchilla de repuesto para WIREFOX 10, para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm2
Pelacables, para desguarnecer cables de instalación de un Ø de 8 - 13 mm, p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 hasta 5 x 2,5 mm2, desaislamiento de conductores individuales 0,2 mm2 - 4 mm2, con hoja de corte longitudinal y cuchilla deslizable
Cuchilla de repuesto, sección mín.: 0,08 mm2, sección máx.: 6 mm2
Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de 3 niveles, medidas de desaislado 5,5 y 5,5 mm
Tenazas pelacables, para cables y conductores de 6 mm2 ... 16 mm2, autoajustable, cualquier longitud de pelado, también apto para cables de un hilo
Sus ventajas
- Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
- Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX
Pelado preciso y seguro
Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y precisa. Para los aislamientos especiales también se ofrecen las herramientas correspondientes.
Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables
Cambio fácil de cuchillas
El diseño constructivo de las tenazas pelacables permite un cambio fácil de los cassettes de cuchillas y con ello también el procesamiento de aislamientos especiales mediante una herramienta estándar.
Herramienta pelacables WIREFOX D-CX
Pelado de varios niveles
La herramienta pelacables WIREFOX D-CX permite el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación. Gracias al ajuste preciso central de las cuchillas de pelado, el cable no sufre daños.