El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

WIREFOX-D 13 - Pelacables
1212162

Pelacables, para desguarnecer cables de instalación de un Ø de 8 - 13 mm, p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 hasta 5 x 2,5 mm2, desaislamiento de conductores individuales 0,2 mm2 - 4 mm2, con hoja de corte longitudinal y cuchilla deslizable

Detalles de producto









Sus ventajas

Gran selección de herramientas de precisión y para desguarnecer
La herramienta adecuada para cada aplicación