Bandeja en el carril del soporte del equipo para la colocación ajustable en altura de impresoras y máquinas automáticas para AS-WORKBENCH-F ...
El sistema de asistencia al trabajador para la preparación de conductores
El sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist permite un tratamiento de los conductores eficiente. El sistema respaldado por software guía al usuario por el proceso del tratamiento de conductores semiautomático, controla automáticamente los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria tomando como base los datos CAE.
Brazo de soporte del equipo a la derecha con palancas de apriete y carril del soporte del equipo, para alojar hasta 2 soportes del equipo y otras bandejas en AS-WORKBENCH-F ...
Escuadra con ancho de extracción ajustable de forma continua, para la fijación del brazo de soporte AS-WB-F/STAND 1350 en AS-WORKBENCH-F ...
Soporte de anillo de alambre a la izquierda, para la fijación en el carril del soporte del equipo para AS-WORKBENCH-F ...
Soporte del equipo con anillo de ajuste para el posicionamiento ajustable en altura y ángulo de herramientas automáticas en AS-WORKBENCH-F ...
Soporte de caja de alambre a la derecha, guía de conductores ajustable para la fijación en el carril del soporte del equipo para AS-WORKBENCH-F ...
Soporte del equipo con anillo de ajuste para el posicionamiento ajustable en altura y ángulo de herramientas automáticas o impresoras en AS-WORKBENCH-F ...
Banco de trabajo portátil, ajustable en altura eléctricamente, ampliable modularmente con sistemas de sujeción, soportes para el equipo y bandejas para herramientas automáticas, impresoras, herramientas manuales y accesorios, base para clipx WIRE assist y otras aplicaciones de taller.
Pieza de espuma con contorno fresado para guardar herramientas manuales y accesorios según el principio 5S, compatible con AS-WORKBENCH-F …
Soporte para hasta 4 CRIMPHANDY para colgar en varios accesorios de AS-WORKBENCH-F ..., soporte magnético integrado para la fijación individual
Sus ventajas
- Uso cómodo gracias a las interfaces de usuario intuitivas y a la adopción sencilla de datos de programas CAE
- Alta seguridad de procesos gracias a la preparación de conductores con ayuda de software y con accionamiento directo de los equipos
- Aumento de la eficiencia y flexibilidad gracias a la posibilidad de empleo móvil y al posicionamiento óptimo de la herramienta manual, las herramientas automáticas y los sistemas de impresión
El sistema de asistencia al operario para una preparación de conductores eficiente
En la fabricación industrial de armarios de control, los procesos siguen estando condicionados por una gran cantidad de pasos de trabajo manuales. Sobre todo el mecanizado y la preparación de conductores presentan todavía un gran potencial por explorar. Esta actividad, que requiere mucho tiempo, acapara, por lo tanto, más de la mitad del tiempo de trabajo de la fabricación de armarios de control. El sistema de asistencia del operario clipx WIRE assist de Phoenix Contact es una "herramienta" que ayuda a aprovechar al máximo este potencial para obtener rentabilidad y flexibilidad.
Preparación de conductores asistida por software
Seguridad de procesos gracias a la preparación de conductores con ayuda de software
La información de cableado necesaria para la ejecución asistida por software de los procesos se extrae de los programas CAE convencionales. La información se alimenta al sistema de clipx WIRE assist. Una función de editor integrada permite además recopilar datos de forma manual.
Tomando los datos como base, se guía al operador con ayuda del software clipx WIRE assist por el proceso de fabricación de conductores semiautomáticos. Al hacerlo se controlan directamente los equipos del sistema y se muestra en el monitor automáticamente la información necesaria para el procesamiento y cableado posteriores de manera comprensible y visualmente mejorada.
Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas
Flexible gracias al diseño ergonómico y la movilidad
El banco de trabajo ajustable en altura clipx WIRE assist cumple los requisitos de ergonomía. El sistema ofrece la ventaja de poder cambiar la posición de trabajo entre sentada y de pie y sirve también para adaptarse al tamaño corporal o a la tarea realizada. El posicionamiento óptimo de los sistemas de impresión y las herramientas automáticas en la zona de trabajo del taller acorta las vías de manipulación y aumenta así la ergonomía.
El sistema de asistencia del operario se apoya en cuatro ruedas giratorias industriales con frenos, que permiten moverlo. Esto permite utilizar el sistema de manera descentralizada donde se deba trabajar y reduce los desplazamientos innecesarios.
Sistema de asistencia del operario basado en los principios Lean
Estructurado gracias al uso del principio 5S
El concepto del sistema se basa en los principios Lean como, por ejemplo, el principio 5S.
Estos principios ayudan a eliminar el caos y a poner orden.
El uso de insertos de espuma dura de varias capas, en los que cada herramienta y medio auxiliar tiene una entalladura predefinida, permite obtener el resultado con el menor tiempo de búsqueda y acceso. Esto permite acceder de forma óptima a las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia, mientras que las que se utilizan con menor frecuencia se colocan en un entorno más amplio.